エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

フエニックス・コンタクト製の2列タイプ(35mmDINレール用)欧州規格対応定番ブロック端子台です。幅...
詳細を確認

| 型式 | ①接地端子台 | ②エンドプレート | ③終端止め | ④記名板 | ⑤ブリッジバー | ⑥DINレール |
| UK2.5N | USLKG2.5 | D-UK2.5 | E-UK | ZB-5 | EBL2-5、3-5、10-5 | NS35-7.5 |
| UK3N | USLKG3 | D-UK4-10 | ||||
| UK5N | USLKG5 | ZB-6 | EBL2-6、3-6、10-6 |
| 型式 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格ケーブル断面積 | 重量 (g) | |||
| UL定格 | UL/CSA定格 | UL定格 | UL/CSA定格 | UL定格 | UL/CSA定格 | ||
| UK2.5N | AC300V | AC300V | 20A | 20A | AWG30〜12 | AWG28〜12 | 6.50 |
| UK3N | AC600V | AC600V | 20A | 20A | AWG28〜12 | AWG28〜12 | 7.72 |
| UK5N | AC600V | AC600V | 30A | 40A | AWG30〜10 | AWG28〜10 | 9.23 |
フエニックス・コンタクト製の2列タイプ(35mmDINレール用)欧州規格対応定番ブロック端子台です。幅広い用途に対応し、信頼性の高い接続が可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ワゴ
DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ
4.7通常価格(税別):116円~