エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

安全性に配慮した絶縁被覆付です。被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応...
詳細を確認| 型式 |
| BR8-8 |
| 型式 | タイプ | 極数 | A | 適合端子台 | 重量 (g) |
| B8-2 | Y型 | 2 | 14.5 | UK15 商品ページ | 0.68 |
| B8-4 | 4 | 30.5 | 1.48 | ||
| B8-6 | 6 | 46.5 | 2.33 | ||
| B8-8 | 8 | 62.5 | 3.13 | ||
| B8-10 | 10 | 78.5 | 3.93 | ||
| BR8-2 | 丸型 | 2 | 14.5 | 1.01 | |
| BR8-4 | 4 | 30.5 | 2.08 | ||
| BR8-6 | 6 | 46.5 | 3.34 | ||
| BR8-8 | 8 | 62.5 | 4.59 | ||
| BR8-10 | 10 | 78.5 | 5.61 | ||
| B22-2L | リレー ソケット用 | 2 | 22 | ※各社リレー ソケット | 0.72 |
| B29-2L | 2 | 29 | 0.80 |



| 定格電圧 | 300V |
| 定格電流 | 15A |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 材質 | 端子部 C2680R/Niメッキ |
| 絶縁部 PVC 黒 |
安全性に配慮した絶縁被覆付です。被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

ワゴ
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
5通常価格(税別):85円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ワゴ
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
5通常価格(税別):66円~

ミスミ
【オーム電機(配線パーツ 熱対策機器)】製商品 絶縁キャップ(多連タイプ)
4通常価格(税別):283円~