エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

安全性に配慮した絶縁被覆付です。被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応...
詳細を確認| 型式 | − | 極数 | |
| B7.62 | − | 6 | |
| 型式 | 極数 | 重量 (g) |
| B7 | 2 | 0.65 |
| 4 | 1.44 | |
| 6 | 2.07 | |
| 8 | 3.06 | |
| 10 | 3.97 | |
| B7.62 | 2 | 0.73 |
| 4 | 1.64 | |
| 6 | 2.38 | |
| 8 | 2.84 | |
| 10 | 3.88 |

| 定格電圧 | AC、DC300V |
| 定格電流 | 10A |
| 耐電圧 | AC1500V 1分間 |
| 周囲温度 | −40℃〜+80℃ |
| 材質 | 黄銅ニッケルメッキ 塩化ビニルコーティング処理 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
141円 ( 155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
177円 ( 195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
222円 ( 244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
安全性に配慮した絶縁被覆付です。被覆付きで豊富なカラーバリエーションをご用意しておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
【特長】
・絶縁被覆付、3つのカラーバリエーション。
・黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
【オーム電機(配線パーツ 熱対策機器)】製商品 絶縁キャップ(多連タイプ)
4通常価格(税別):283円~

ワゴ
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2000シリーズ用
5通常価格(税別):66円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~