エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・組立型のバネアップ式2段ブロック端子台・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がっ...
詳細を確認| 型式 |
| UK215-10P |
| 1パック | 10個入 |
| 型式 | 重量 |
| (10個/g) | |
| UK210-10P | 130 |
| UK215-10P | 210 |
| UK225-10P | 282 |

![]() | ![]() | ![]() |
| UK210 | UK215 | UK225 |
| 型式 | 締付ネジ | 締付トルク (N・m) | 端子間 ピッチ | 端子種別 | 適合電線 (mm2) | UL・CSA認定仕様 | 適合圧着端子仕様 | |||
| タイプ | 定格電圧 | 定格電流 | 適合電線(AWG) | サイズ | 最大取付個数 | |||||
| UK210 | M3×6L | 0.5〜0.75 | 7mm | ネジアップ式 | 1.25 | 300V | 10A | 20〜16 | 1.25-3 | 2 |
| UK215 | M3.5×7L | 0.8〜1.2 | 8mm | 2 | 600V | 15A | 22〜14 | 2-3.5 | ||
| UK225 | M4×8L | 1.2〜1.8 | 10.3mm | 600V | 25A | 22〜10 | 2-4 | |||
| 型式 | 横幅 | 縦幅 |
| UK210 | 7N+8.5 | 45 |
| UK215 | 8N+9 | 61 |
| UK225 | 10.3N+10.3 | 61 |
| 定格電圧 | AC, DC600V(UK210はAC, DC380V) |
| 耐電圧 | AC2500V,1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC1000V) |
| 温度 | −20℃〜+55℃ |
| 本体材質 | ポリカーボネート UL94V-2 |
| 準拠規格 | JIS C 2811 |
| 型式 | 端子間ピッチ | (別売) | |||||
| エンドプレートセットパック(①) | 止め金具(②) | 記銘板(③) | 絶縁保護カバー(上段④、下段⑤) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| UK210-10P | 7mm | UK210LR-10P | MKS9H-10P | KT-E | 上段用:KT15N-D | 下段用:KG-D | |
| UK215-10P | 8mm | UK215LR-10P | 上段用:KT25-D | ||||
| UK225-10P | 10.3mm | UK225LR-10P | |||||
【仕様】
・組立型のバネアップ式2段ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続には、最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円