17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ネジサイズ

    ~mm
  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

UKブロック端子台(M3~M4)【10個入り】

UKブロック端子台(M3~M4)
通常単価(税別)
1,1231,746
税込単価
1,2351,921
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・組立型のバネアップ式ブロック端子台・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

(単位:mm)

 
型式ABCDEF
タイプNo.
UK101520.63336.576
151986.8
2520.810.38.8
352021.83538.511.39.8

規格表

型式
UK15-10P


組み上り横幅の計算

型式横幅
UK107N+4.6mm
UK158N+4.6mm
UK2510.3N+4.6mm
UK3511.3N+4.6mm
 
1パック10個入
 
型式重量
(10個/g)
UK10-10P67
UK15-10P88
UK25-10P122
UK35-10P145

 
共通仕様
定格電圧AC, DC600V
耐電圧AC2500V,1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC1000V)
周囲温度−20℃~+55℃
本体材質ポリカーボネート UL94V-2
準拠規格JIS C 2811
その他規格UL File No.E70906、CSA File No.LR67180、TÜV License No.R9451484

 

個別仕様
型式締付ネジ締付トルク端子台ピッチ端子種別適合電線(mm2)UL・CSA認定仕様
タイプNo.電圧(V)電流(A)適合電線(AWG)
UK10M30.5N・m7mmネジアップ式1.25AC, DC
600
1022~16
15M3.50.8N・m8mm21522~14
25M41.2N・m10.3mm2522~10
3511.3mm5.53522~8

取付例

35mmDINレールへの装着及び取り外し方法

取付は、レールの上からはめ込むだけです。取り外しもドライバー1本で簡単に行えます。

ユニット構成例
◯番号の名称は、下記表参照
UKブロック端子台(M3~M4):関連画像

関連部品

型式(1)エンドプレート
商品ページ
(2)止め金具
商品ページ
(3)記名板
商品ページ
(4)絶縁保護カバー
商品ページ
(5)DINレール
商品ページ
渡り金具
商品ページ
タイプNo.
UK10UK151-251-A
UK152-252-A
MKS9LKT-EKT15N-DMRA
MRB
B7
15KT25-DBNJ26
25 
35UK351-A・UK352-A
(1)エンドプレート注文型式は、
UK25LR-10P または、UK35LR-10P になります。
側板左右セット型番にて販売しております。

 

適合圧着端子

(単位:mm)

型番(別売)適合圧着端子(mm)
ABCDE丸型最大取付個数
UK103.25.512.04.84.51.25-32個/1ネジ
UK153.76.613.05.24.52-3.5
UK254.38.516.57.84.52-4
UK355.39.517.07.84.52-5

 

丸型端子

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(UL)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
10
10
7
10
1パック

10個入り

-
15
15
8
10
1パック

10個入り

M4
25
25
10.3
10
1パック

10個入り

M4
35
35
11.3
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123
( 1,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,123
( 1,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,247
( 1,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,746
( 1,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・組立型のバネアップ式ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続に最適。

【ココが特長】 
●圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続に最適です。
●DIN規格35mm幅レールへの取付はレールの上から簡単にはめ込むことが可能で、取り外しもドライバーだけで簡単に行えます。
ネジアップ式→端子ネジを緩めても、導通板の上で保持され脱落しません。作業中のネジの紛失がなくなります。
ご注意
・Y型圧着端子は、奥まで挿入できないため推奨しておりません。
・アクセサリは含みません。下記関連商品を参照ください。
・UK10-10P UK15-10P UK25-10P UK35-10Pはそれぞれ、端子台10個入りとなります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-401

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UKブロック端子台(M3~M4)のレビュー
4.3平均満足度:4.313件のレビュー
社内展示用システム
5
満足度:5.0
社内展示用のデモシステムなので、安く、シンプルな端子台を求めていたのでよかった。 ただ、端子台のねじはM3と小さく、ドラ...もっと読む
2人が参考にしています。
よく使用しています
3
満足度:3.0
配線数をざっとしか計算しないので、フレキシブルに数の増減が出来て便利です。 端子台横の板や上面のカバーと揃えると意外と高...もっと読む
1人が参考にしています。
実験機器
4
満足度:4.0
DINレール取付できてネジアップなので、頻繁に構成を組み替える実験装置などの自作には便利です。UK10が長い間納期未定で...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の端子台
4
満足度:4.0
シンプルな構造で使い易く、サイズ感もちょうど良かったです。このようなラインナップをもう少し拡充してもれると助かります。
0人が参考にしています。
BOX内の配線用に
4
満足度:4.0
個数が選べて便利が良いので購入しました 強く締めすぎるとパーツが取れることがありますが、 適切に行えば問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UKブロック端子台(M3~M4)
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
2列小型ブロック端子台(30A M4)
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
MTシリーズ (30A M4・組端子台)
MKBシリーズ (15A M3)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,123-2,495137 -277 -324 -2,189
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付直付け直付け直付けDINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品
入出力数1対1その他1対11対11対11対1
仕様バネネジアップバネネジアップセルフネジアップセルフネジアップセルフネジアップネジクランプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング