17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)

【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
通常単価(税別)
76354
税込単価
84389
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・汎用ブロック端子台、セルフアップとバネアップ・BN、BNHタイプ共に、DIN規格35mm幅レ...

詳細を確認
  • 35mmDINレールご使用の際、狭幅レール用爪が干渉することがございますのでカタログ図面を参照の上DINレールを選定してください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
BNH15MW
型式重量
(g)
BN15MW6
BN15LW9
BN30W14
BNH15MW6
BNH15LW10

概要仕様

ユニット構成
◯番号の名称は、下記表参照。
BN,BNHブロック端子台(M3~M4):関連画像
適合圧着端子
(単位:mm)
端子台BN15MW、BNH15MWBN15LW、BNH15LWBN30W
適合圧着
端子
(mm)
3703)

外形図

(単位:mm)
BNBNH
※C形レール、チャンネルベースの当カタログでの取り扱いはありません。
型式AB9.6DEFGHIJKL
BN15MW38.018.024.523.529.536354132.511.38.06.7
BN15LW14.310.58.5
BN30W19.426.425.431.439384435.515.812.09.6
BNH15MW38.018.024.523.529.536354132.511.38.06.7
BNH15LW14.310.58.5
 
BNH(タッチダウンタイプ)配線方法
①「圧着端子挿入」②「タッチダウン」③「締付」
①端子ネジは常にアップ待機です。
 ネジはずし不要です。
②ネジ頭部にタッチすれば端子
 ネジがダウンし仮止めできます。
③締付けは、エアドライバ
 等で一斉に行えます。
 
UL File No.E78117
CSA File No.LR64803
TÜV License No.R9551701
共通仕様
定格電圧AC, DC600V
耐電圧AC2500V,1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)
周囲温度−25℃〜+55℃
相対湿度45〜85%
材質本体PPE樹脂, UL94V-O
導電金具黄銅(ニッケルメッキ)
端子ネジ亜鉛メッキ三価クロメート
準拠規格JIS C 2811
関連商品
型式①エンドプレート
商品ページ
②止め金具
商品ページ
③記名板
商品ページ
④記名板固定片
商品ページ
⑤絶縁保護カバー
商品ページ
⑥DINレール
商品ページ
タイプNo.
BN15MWBNE15WBNL6BNM7BNM3BNC23MRB
15LW
30WBNE30W
BNH15MWBNE15WBNC230
15LW
※④記名板固定片の使用方法 商品ページ
仕様
型式締付ネジ締付トルク端子間ピッチ端子種別適合電線(mm2)UL・CSA認定仕様適合圧着端子仕様
電圧(V)電流(A)適合電線(AWG)サイズ最大取付個数
BN15MWM30.5N・m8.0mmセルフアップ式1.25(2)※6001022〜241.25-3(2-3)2
BN15LWM3.50.8N・m10.5mm2152-3.5
BN30WM41.2N・m12.0mm5.53018〜101.25-4〜5.5-4
BNH15MWM30.5N・m8.0mmタッチダウン式1.25(2)※1022〜141.25-3(2-3)
BNH15LWM3.50.8N・m10.5mm2152-3.5
※2mm2max、この数値はJIS規格に準拠しておりません。

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(UL)

(A)

仕様

端子間ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3.5
10
15
セルフアップ式
10.5
-
1個
M3
15
10
セルフアップ式
8
10
1個
M4
30
30
セルフアップ式
12
-
1個
M3.5
10
15
タッチダウン式
10.5
-
1個
M3
15
10
タッチダウン式
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307
( 338 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・汎用ブロック端子台、セルフアップとバネアップ
・BN、BNHタイプ共に、DIN規格35mm幅レールに1ブロック単位で取り付け、取り外しが可能。

ご注意

  • 35mmDINレールご使用の際、狭幅レール用爪が干渉することがございますのでカタログ図面を参照の上DINレールを選定してください。
【ココが特長】
汎用DINレール取付ブロック端子台です。
●本製品はアイデック(IDEC)製の商品です。
●BN、BNHタイプ共に、DIN規格35mm幅レールに1ブロック単位で取り付け、取り外しが可能です。
●BNHタイプは圧着端子の締め付けネジが、圧着端子を仮止めできる構造になっています(下図をご参照ください)。
ご注意
・セルフアップ式→端子ネジを緩めると導通板からはずれるタイプで、圧着端子接続用として一般的なものです。
・タッチダウン式→BNH配線方法(下図)を参照ください。
・アクセサリは含みません。下記関連商品を参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-403

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)のレビュー
4.6平均満足度:4.615件のレビュー
配線
5
満足度:5.0
好きな数につなぎ合わすことができるので、足りなくなった場合でも継ぎ足せるので便利です。 エンドプレート&止め金具の準備を...もっと読む
2人が参考にしています。
制御盤用
5
満足度:5.0
商社さんでは箱買いしなければなりませんが、ミスミさんは必要数だけ購入できるので便利です。 IDEC製ですので、品質等も問...もっと読む
1人が参考にしています。
中継端子台
5
満足度:5.0
DINレールと組み合わせて中継端子台を作るのに使っています。現場合わせで数を調整できるので作業性がいいです。
0人が参考にしています。
制御盤
5
満足度:5.0
制御盤製作時に使用しています。 ネジもばね式で抜け落ちることもありません。 また、1段式なので作業もやりやすいです。
0人が参考にしています。
制御盤内端子台
5
満足度:5.0
ネジが外れないので、落とす心配がなくて良いです。 また必要に応じて、端子台を増やせるので、良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
UKブロック端子台(M3~M4)
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)
メーカーミスミミスミミスミデグソンデグソンデグソン
通常価格76-1,123 -2,495330 -310 -350
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付直付け直付け直付け
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対11対1その他1対11対11対1
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング