エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

・高さに制限がある箇所へお奨めです(M2.6タイプ )・端子台高さが11.5mmと低く設計されています...
詳細を確認
| 型式 | 極数 |
| ML-24 | 2P |
| 3P | |
| 4P | |
| 5P | |
| 6P | |
| 8P | |
| 10P | |
| 12P | |
| 14P | |
| 15P | |
| 16P | |
| 18P | |
| 20P |


| 定格電圧 | AC, DC250V |
| 定格電流 | 6A |
| 耐電圧 | AC1500V,1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V,100MΩ以上 |
| 本体材質 | フェノール,UL94V-0(黒) |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+55℃ |
| 締め付けネジ | M2.6×5,P=0.45 |
| 締め付けトルク | 1.0N・m |
| 端子間ピッチ | 8mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
526円 ( 579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,088円 ( 2,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,858円 ( 2,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,714円 ( 2,985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,886円 ( 3,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,450円 ( 3,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
・高さに制限がある箇所へお奨めです(M2.6タイプ )
・端子台高さが11.5mmと低く設計されています
・端子への接続は圧着端子のネジ止め、裸電球の接続(ハンダ付け、巻きつけ)両方が可能です

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~