エレクトロニクス部品技術窓口

海外規格であるUL・C-UL・CSA・EN規格認定品のブロック端子台です。端子台本体に機銘板や保護カバ...
詳細を確認| 型式 |
| UK15-20J |
| 型式 | 極数 | 重量 (g) |
| JTP20-2 | 2 | 30 |
| JTP20-3 | 3 | 38 |
| JTP20-4 | 4 | 48 |
| JTP20-6 | 6 | 68 |
| JTP20-8 | 8 | 88 |
| JTP20-10 | 10 | 108 |
| UK15-3J | 3 | 48 |
| UK15-4J | 4 | 62 |
| UK15-6J | 6 | 82 |
| UK15-8J | 8 | 102 |
| UK15-10J | 10 | 122 |
| UK15-15J | 15 | 172 |
| UK15-20J | 20 | 222 |
| UK15-25J | 25 | 272 |
新価格 適用開始時期に関しては >>0101ページ| JTP20 | UK15 |
![]() | ![]() |
| ※ C寸法は、参考寸法で、表内表記値は+公差で計算し、 小数点第一位を四捨五入した数値です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JTP20 | UK15 |
![]() | ![]() |
3703ページ| 型式 | JTP20 | UK15 |
| 耐電圧 | AC2500V,1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC1000Vメガ) | |
| 本体材質 | ポリカーボネート | |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+55℃ | |
| 締付ネジ | M4×10L/セルフアップ | M3.5×7L/ネジアップ |
| 締付トルク | 1.2〜1.8N・m | 0.8〜1.2N・m |
| 端子間ピッチ | 10.7mm | 8mm |
| 準拠規格 | JIS C 2811「工業用端子台」 | |
| EN規格認定仕様 | ||
| 定格 | 500V,25A | 600V,15A |
| 適合電線 | AWG14〜10 | AWG18〜14 |
| TUV認定No. | Licence R9551101 | Licence R9451484 |
| UL規格認定仕様 | ||
| 定格 | 300V,20A | 600V,15A |
| 適合電線 | AWG14〜10 | AWG22〜14 |
| UL FILE No. | E70906 ※ | |
| CSA規格認定仕様 | ||
| 定格 | — | 300V/600V,15A |
| 適合電線 | — | AWG22〜14 |
| CSA FILE No. | — | LR67180 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
631円 ( 694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
752円 ( 827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,604円 ( 1,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
903円 ( 993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,163円 ( 1,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,260円 ( 2,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,886円 ( 3,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,370円 ( 3,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
海外規格であるUL・C-UL・CSA・EN規格認定品のブロック端子台です。端子台本体に機銘板や保護カバーがセットされた直付けネジ端子台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ワゴ
DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ
4.7通常価格(税別):116円~