17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数(連数)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

【東洋技研】2列超小型組タイプ

【東洋技研】2列超小型組タイプ
通常単価(税別)
4472,414
税込単価
4922,655
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【仕様】・端子台ボックスにも使われている小型端子台・絶縁保護カバーと幅広の記名板が付属しています。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-極数
RTK-10M-10P
 
在庫品
型式極数
RTK-10M4P
6P
8P
10P
15P
20P
非在庫品
型式極数
RTK-10M1P
2P
3P
5P
7P
9P
11P
12P
13P
14P
16P
17P
18P
19P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
30P
2列超小型組タイプ:関連画像

概要仕様

適合圧着端子
(単位:mm)
2列超小型組タイプ:関連画像
3703ページ

外形図

(単位:mm)
2列超小型組タイプ:関連画像
 
極数寸  法(mm)重量
(g)
LA
1P271810.76
2P342514.96
3P413219.43
4P*483924.03
5P554628.13
6P*625332.82
7P696037.05
8P*766741.32
9P837445.43
10P*908150.22
11P978854.40
12P1049558.66
13P11110263.55
14P11810967.44
15P*12511671.99
16P13212376.12
17P13913081.71
18P14613785.40
19P15314490.13
20P*16015194.46
21P16715897.88
22P174165102.84
23P181172107.20
24P188179111.32
25P195186114.85
26P202193120.63
27P209200124.92
28P216207128.16
29P223214133.68
30P230221137.21
*の極数は、在庫品です。

*ショートバー:B7-*シリーズ 0101ページ
2列超小型組タイプ:関連画像
 
仕様
定格電圧AC, DC250V
定格電流15A
耐電圧AC2000V,1分間
絶縁抵抗DC500V,200MΩ以上
本体材質変性PPO,UL94V−1
使用温度範囲−20℃〜+60℃
締め付けネジM3×8,角座金付き
締め付けトルク1.2N・m
端子間ピッチ7mm

型番リスト

表示件数

極数(連数)

RoHS?最小発注数量
1
-
1個
2
10
3個
3
-
1個
5
10
2個
7
-
1個
9
-
1個
11
-
1個
12
-
1個
13
-
1個
14
10
1個
16
10
1個
17
-
1個
18
10
1個
19
-
1個
21
-
1個
22
-
1個
23
10
1個
24
10
1個
25
-
1個
26
-
1個
27
10
1個
28
-
1個
29
10
1個
30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,338
( 1,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,403
( 1,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,409
( 1,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,652
( 1,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,869
( 2,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,273
( 2,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,414
( 2,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,289
( 2,518 )
8日目
2,349
( 2,584 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・端子台ボックスにも使われている小型端子台
・絶縁保護カバーと幅広の記名板が付属しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●端子間のピッチが7mmの超小型端子台です。絶縁保護カバーと幅広の記名板が付属しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【東洋技研】2列超小型組タイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
試作用
3
満足度:3.0
コンパクトな端子台で、場所も取る事が無かったのがよかったです。 性能にも問題が無く、注文後すぐに発送して頂けたのがとても...もっと読む
0人が参考にしています。
端子台
5
満足度:5.0
IDECの端子台よりもコンパクトに設置できるので大変助かりました。 発送も早かったです。 単品から注文できるので助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の外部信号との接続に
4
満足度:4.0
ミスミのカタログの中から、求めている仕様のものをピックアップして大きさや値段を考慮して選定しました。ミスミのカタログに掲...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【東洋技研】2列超小型組タイプ
【ワゴ】2線超小型組タイプ(バラ)
2列小型ブロック端子台(30A M4)
【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)
MTシリーズ (30A M4・組端子台)
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格447-122137 -526 -324 -277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
仕様小型端子台(絶縁保護カバー、記名板付き)バネクランプセルフネジアップセルフネジアップセルフネジアップセルフネジアップ
端子間ピッチ(mm)76128138.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング