エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 型式 | 極数 |
| TB25 | 3P |
| 4P | |
| 6P | |
| 12P |
| 定格電圧 | AC125V |
| 定格電流 | 30A |
| 耐電圧 | AC250V,1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V,100MΩ以上 |
| 本体材質 | ポリカーボネート(ガラス繊維30%入り) |
| カバー材質 | ポリスチレン |
| 使用温度範囲 | −20℃~+60℃ |
| 締め付けネジ | M4×8角座金付 |
| 締め付けトルク | 1.8N・m |
| 端子間ピッチ | 12mm |


【仕様】
・小型ながら30A仕様のハイパワー
・絶縁保護カバーはワンタッチで取り外し可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~