エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



三菱電機 J4/J3シリーズ対応。長さ指定ができる自由長タイプの制御信号用ケーブルです。ケーブル長を自...
詳細を確認| 対応アンプ | 対応PLCユニット | 外形イメージ | ケーブルタイプ別型番 | 指定長 (m) |
| MR-J3-□A | QD75-D1 | ![]() | SVSM-J3QD1 | 0.2~10 0.1m単位 |
| QD75-D2 QD75-D4 | ![]() | SVSM-J3QD2 | ||
| AD75P□-S3 A1SD75P□-S3 | ![]() | SVSM-J3AD |
| 指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜10 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
三菱電機 J4/J3シリーズ対応。長さ指定ができる自由長タイプの制御信号用ケーブルです。ケーブル長を自由指定できます。(端子線は2m固定)サーボアンプとPLC間の配線作業が不要になり外部信号配線のみになるため、作業工数を大幅に削減できます。外部配線用の線も圧着端子と信号名入りマークチューブが標準でついてますので配線時に便利です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
ACサーボモータ対応主回路/ ブレーキ/エンコーダケーブル(SVPY/SVEY-SGM7□)
0
ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)
5
ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)
5