エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

フェニックスコンタクト製。ネジ止め完全固定のDevice Net標準コネクタ。
| 型式 |
| MSTB2.5-2-STF-5.08 |
| 型番 | 極数 | a | 重量 (g) |
| MSTB2.5-2-STF-5.08 | 2 | 5.08 | 4.65 |
| MSTB2.5-3-STF-5.08 | 3 | 10.16 | 6.30 |
| MSTB2.5-4-STF-5.08 | 4 | 15.24 | 7.97 |
| MSTB2.5-5-STF-5.08AU | 5 | 20.32 | 9.67 |
| MSTB2.5-6-STF-5.08 | 6 | 25.40 | 11.44 |
| MSTB2.5-7-STF-5.08 | 7 | 30.48 | 13.16 |
| MSTB2.5-8-STF-5.08 | 8 | 35.56 | 14.83 |
| MSTB2.5-9-STF-5.08 | 9 | 40.64 | 16.37 |
| 単位(mm) | ||
![]() | 被覆剝き長さ![]() | 結線ネジサイズ M3 |
| 規格 | 適合電線 | 定格電圧 | 定格電流 | |
| mm2 | AWG | |||
| IEC/VDE | 0.2〜2.5 | 24〜12 | 250V | 12A |
| UL | — | 30〜12 | 200V | 10A |
| CSA | — | 28〜12 | 300V | 10A |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
864円 ( 950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
652円 ( 717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
822円 ( 904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,547円 ( 1,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,269円 ( 1,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,345円 ( 1,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フェニックスコンタクト製。ネジ止め完全固定のDevice Net標準コネクタ。
【ココが特長】
●本製品はフェニックスコンタクト製です。【ご注意】
・組み合わせ相手は P430のソケットヘッダーです。デバイスネット用樹脂製コネクタ共通仕様
定 格
| 項目 | VDE定格 | UL定格 | CSA定格 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V | AC300V | AC300V |
| 定格電流 | 12A | 10A | 10A |
| 適用電線 | AWG24~12 0.2~2.5mm2 | AWG30~12 | AWG28~12 |
材 質
| 材質仕様 | プラグ側 | ソケット側 |
|---|---|---|
| 金属部分 | ||
| 充電金属部 | リン青銅系銅合金 | リン青銅系銅合金 |
| 表面処理 | ※スズメッキ | ※スズメッキ |
| 絶縁材質 | ||
| 絶縁材質 | ポリアミド樹脂 | PBTP樹脂 |
| 色 | 緑色 | 緑色 |
| 絶縁材質の品質 | 合格 | |
| 温度表示(UL746B) | 125℃ | 140℃ |
| 動作状態における温度(IEC216-1) | ||
| 高温度 | 100℃ | 120℃ |
| 低温度 | −40℃ | −40℃ |
| トラッキング特性(IEC 112/DIN VDE0303-1) | CTI600 | CTI225 |
| 燃焼特性 | ||
| UL94 | V2 | V0 |
| IEC707 | FH2-20 | |
レバー式コネクタ共通仕様
●ML-4500シリ−ズコネクタは従来工具が必要であったナイロン製小型コネクタと仕 様
| 定格 | DC300V-10A |
|---|---|
| 耐電圧 | AC2000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 接触抵抗(初期値) | 20mΩ以下 |
| 取得規格 | UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・ TÜV規格(IEC61984) |
| 極数(P) | 2、3、4 |
| 主絶機材 | 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:ナイロン66(UL94V-0) |
| 定格適合電線 | 単線:φ1.2mm(AWG16)、撚線1.25mm(2 AWG16) |
| 使用可能電線範囲 | 単線:φ0.4mm~φ1.6mm(AWG26~AWG14) |
| 撚線:0.2mm2~2.0mm(2 AWG24~AWG14) | |
| 標準剥き線長 | 10mm |
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー ※ボタンを押し込めるものなら何でも可 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~