17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

e-CON 分岐アダプタ【20個入り】

e-CON 分岐アダプタ
通常単価(税別)
6,09614,028
税込単価
6,70615,431
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。2分岐・3分岐をラインナップした分岐アダプタ

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
5-1473571-3-20P
 
1パック単位20個入
型番タイプ芯数パック入数重量
(g)
5-1473571-3-20P中継用 (2ソケット)3芯20個1.8
5-1473571-4-20P4芯2.1
5-1473571-6-20P6芯2.6
5-1473571-8-20P8芯3.1
5-1473574-3-20P中継用 (4ソケット)3芯3.7
5-1473574-4-20P4芯4.2
1473571-3-20Pパネル取付用(2ソケット)3芯2.2
1473571-4-20P4芯2.4
1473571-6-20P6芯3.0
1473571-8-20P8芯3.6
1473574-3-20Pパネル取付用(4ソケット)3芯4.1
1473574-4-20P4芯4.6
e-CON 分岐アダプタ:関連画像 新価格 適用開始時期に関しては >>0101ページ

 

概要仕様

外形図
(単位:mm)
2ソケットタイプ パネル加工寸法(適用パネル厚:1.0~2.0)
e-CON 分岐アダプタ 外形図2ソケットタイプ
4ソケットタイプ
e-CON 分岐アダプタ 外形図ソケットタイプ
パネルカット寸法
e-CON 分岐アダプタ パネルカット寸法2ソケットタイプ e-CON 分岐アダプタ パネルカット寸法4ソケットタイプ
2ソケットタイプ 4ソケットタイプ
※中継タイプの外形図はツメがない場合でお考え下さい。

芯数寸法(mm)商品名
AEパネル取付用中継用
3芯13.814.11473571-35-1473571-3
1473571-35-1473571-3
4芯15.816.11473571-45-1473571-4
1473571-45-1473571-4
6芯19.820.11473571-65-1473571-6
8芯23.824.11473571-85-1473571-8

接続相関図
e-CON 分岐アダプタ 接続相関図

結線図
e-CON 分岐アダプタ 結線図
*4列タイプは1モジュールの入力に対し、3方向の出力が可能です。構造的にはコモンとなっていますので、ご注意下さい。

型番リスト

表示件数

極数

仕様

RoHS?最小発注数量
3
中継用(2ソケット)
10
1パック

20個入り

4
中継用(2ソケット)
10
1パック

20個入り

6
中継用(2ソケット)
10
1パック

20個入り

8
中継用(2ソケット)
10
1パック

20個入り

3
中継用(4ソケット)
10
1パック

20個入り

4
中継用(4ソケット)
10
1パック

20個入り

3
パネルマウント(2ソケット)
10
1パック

20個入り

4
パネルマウント(2ソケット)
10
1パック

20個入り

6
パネルマウント(2ソケット)
10
1パック

20個入り

8
パネルマウント(2ソケット)
10
1パック

20個入り

3
パネルマウント(4ソケット)
10
1パック

20個入り

4
パネルマウント(4ソケット)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,100
( 7,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,568
( 12,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,028
( 15,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,234
( 10,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,533
( 11,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,096
( 6,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,834
( 7,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,033
( 12,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,313
( 12,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,744
( 14,018 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。2分岐・3分岐をラインナップした分岐アダプタ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本製品はタイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製の商品です。
●中継用、パネル取付用があり、プラグコネクタを双方向から差込むことのできるソケットコネクタです。
●3極、4極、6極、8極において双方向からプラグの接続が可能です。
●3極と4極のタイプにおいては、1対3の接続ができる4ソケットタイプがあります。
●4ソケットタイプは、分岐をしたい場合にワンタッチ接続で2分岐または3分岐接続が可能です。
●結合部形状はソケット(メス)です。

共通仕様

e-CON

特長

●ミスミオリジナル専用工具、または、市販のプライヤーで簡単に結線ができます
(特に6芯8芯の結線には、ミスミオリジナル工具をお奨めいたします)。
●電線被覆剥きは不要です。
●適合電線範囲を8色のコネクタカバーで識別しています。
●中継用、基板実装用、分岐アダプタを取り揃えました。
●端子、本体、カバーが一体構造なため管理が容易です。
●基盤タイプ3芯・4芯は鉛フリーです。

共通仕様

結線方法
3芯・4芯コネクタ
e-CON 分岐アダプタ 配線方法3芯4芯
(注)一度圧接したケーブルを抜いてコネクタを再利用することはできません。
 
6芯・8芯コネクタ
e-CON 分岐アダプタ 6芯8芯
(注)e-CON ソケットコネクタ 結線方法とは、Easy&Economy Connectorの略名で、プログラマブルコントローラメーカー、センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。
組み合わせ方法
e-CON ソケットコネクタ 組み合わせ方法
結合例
e-CON 分岐アダプタ 結合例1e-CON ソケットコネクタ 結合例2e-CON 分岐アダプタ 結合例3e-CON 分岐アダプタ 結合例4e-CON 分岐アダプタ 結合例5
結線方法
 
■電線を挿入します ■プライヤーまたは、専用圧接
工具で圧接します。
e-CON 分岐アダプタ 結線方法1e-CON ソケットコネクタ 結線方法2 矢印e-CON 分岐アダプタ 結線方法3
 
簡単結線
 
■カバーへの電線挿入が容易。 ■電線挿入状況が確認できる。
e-CON 分岐アダプタ 簡単結線1 e-CON 分岐アダプタ 簡単結線2
 
定格
 3芯・4芯コネクタ6芯・8芯コネクタ
定格電圧AC/DC 32V以下DC 32V以下
定格電流最大3.0A
使用温度
(結露・水滴無きこと)
−20〜+85℃(1A通電時)−30〜+75℃
−20〜+75℃(2A通電時)
−20〜+60℃(3A通電時)
電気的特性
耐電圧AC1000V rms(1分間)AC500V rms (1分間)
絶縁抵抗1000MΩ
接触抵抗(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(撚り線)
導体断面積0.14〜0.50m20.2〜0.5m2
AWG26〜20
被覆外径φ0.8〜φ2.0mmφ1.15〜φ1.6mm
その他
相対湿度40℃ 95%R.H.25〜65℃ 90〜95%R.H.
コンタクトピッチ2mm
材質
項目3芯・4芯コネクタ6芯・8芯コネクタ
材料仕上り材料仕上り
本体PBT樹脂UL94V-0 黒色ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
UL94V-0 黒色
ベースカバー66ナイロンUL94V-0 黒色ポリカーボネイドUL94V-0 青色、緑色
トップカバーポリカーボネイドUL94V-0 半透明6色
コンタクト銅合金接続部:ニッケルメッキ2.5um以上
金メッキ0.2um以上
圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上
銅合金全面:ニッケルメッキ1.27um以上
接点部:金メッキ0.2um以下
防塵カバー 施工手順
(1)施工前 (2)中継状態のe-CONを防塵カバー内にセットする
e-CON 分岐アダプタ 防塵カバー施工手順1 e-CON 分岐アダプタ 防塵カバー施工手順2
(3)カバーを閉じ、ロックする 
※中継をしていないe-CONでも使用可
電線の無い側も防塵・防滴保護
e-CON 分岐アダプタ 防塵カバー施工手順3 e-CON 分岐アダプタ 防塵カバー施工手順4

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-343

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e-CON 分岐アダプタのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
MOD-BUS 機器の接続
4
満足度:4.0
各種機器のテストなどにおいて中継接続分岐として使用。 e-CONコネクター側は圧着工具なしで完成するため使い勝手はいい。...もっと読む
1人が参考にしています。
DCの分岐
4
満足度:4.0
DCの分岐で使用しました。 小スペースで3分岐できるので便利です。 単品で買えるうれしいのですが、今は買えません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e-CON 分岐アダプタ
e-CON ソケットヘッダー
e-CON ソケットコネクタ
e-CON プラグコネクタ
e-CON パネル取付用ソケットコネクタ
3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスリーエムジャパン
通常価格6,096-2,585 -1,138 -1,059 -2,158 -253 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・Fe-CONe-CONe-CONe-CONe-CONe-CON
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスメスメス
用途ケーブル対パネルマウントケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル接続
許容電流(A)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング