エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。4段と1段をラインナップしたソケットヘッダ...
詳細を確認
| 型番 | 芯数 | タイプ | パック入数 | 重量 (g) |
| 37212-62M3-003PL-10P | 3芯 | 4段ポスト | 10個 | 2.4 |
| 37216-62M3-004PL-10P | 4芯 | 2.7 | ||
| 37203-62A3-003PL-20P | 3芯 | 1段ポスト | 20個 | 0.6 |
| 37204-62A3-004PL-20P | 4芯 | 0.7 | ||
| 1473565-6-24P | 6芯 | 24個 | 1 | |
| 1473565-8-20P | 8芯 | 20個 | 1 |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,064円 ( 8,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,457円 ( 8,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,314円 ( 4,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,496円 ( 4,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。4段と1段をラインナップしたソケットヘッダー

e-CON
特長
共通仕様




| 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC 32V以下 | DC 32V以下 |
| 定格電流 | 最大3.0A | |
| 使用温度 (結露・水滴無きこと) |
−20〜+85℃(1A通電時) | −30〜+75℃ |
| −20〜+75℃(2A通電時) | ||
| −20〜+60℃(3A通電時) | ||
| 耐電圧 | AC1000V rms(1分間) | AC500V rms (1分間) | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ | ||
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
| 適合電線 (撚り線) |
導体断面積 | 0.14〜0.50m2 | 0.2〜0.5m2 |
| AWG | 26〜20 | — | |
| 被覆外径 | φ0.8〜φ2.0mm | φ1.15〜φ1.6mm | |
| 相対湿度 | 40℃ 95%R.H. | 25〜65℃ 90〜95%R.H. |
|---|---|---|
| コンタクトピッチ | 2mm | |
| 項目 | 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 仕上り | 材料 | 仕上り | |
| 本体 | PBT樹脂 | UL94V-0 黒色 | ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 |
UL94V-0 黒色 |
| ベースカバー | 66ナイロン | UL94V-0 黒色 | ポリカーボネイド | UL94V-0 青色、緑色 |
| トップカバー | ポリカーボネイド | UL94V-0 半透明6色 | ||
| コンタクト | 銅合金 | 接続部:ニッケルメッキ2.5um以上 金メッキ0.2um以上 圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上 |
銅合金 | 全面:ニッケルメッキ1.27um以上 接点部:金メッキ0.2um以下 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~