エレクトロニクス部品技術窓口

住友スリーエム製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。1パック8個売り。
| 型式 |
| 37303-2206-0P0FL-8P |
| 1パック単位 | 8個入 |
| 型番 | トップカバー色 | 芯数 | パック入数 | 重量 (g) |
| 37303-2206-0P0FL-8P | 灰 | 3芯 | 8個 | 1.6 |
| 37303-2165-0P0FL-8P | 青 | |||
| 37303-2124-0P0FL-8P | 緑 | |||
| 37303-3163-0P0FL-8P | 橙 | |||
| 37303-3122-0P0FL-8P | 黄 | |||
| 37303-3101-0P0FL-8P | 赤 | |||
| 37304-2206-0P0FL-8P | 灰 | 4芯 | 1.8 | |
| 37304-2165-0P0FL-8P | 青 | |||
| 37304-2124-0P0FL-8P | 緑 | |||
| 37304-3163-0P0FL-8P | 橙 | |||
| 37304-3122-0P0FL-8P | 黄 | |||
| 37304-3101-0P0FL-8P | 赤 |
![]() |
| (単位:mm) | |
![]() | |
| パネルカット寸法 | |
![]() | パネル厚さ □1.0~1.2mm E:20.0(3芯) E:22.0(4芯) □1.4~1.6mm E:20.4(3芯) E:22.4(4芯) |
![]() |
| 型式 | 芯数 | 導体断面積(mm2) | AWG | 被覆外径(mm) | トップカバー色 |
| 37303-2206-0P0FL-8P | 3 | 0.30〜0.50 | 22〜20 | φ1.6〜2.0 | 灰 |
| 37304-2206-0P0FL-8P | 4 | ||||
| 37303-2165-0P0FL-8P | 3 | φ1.2〜1.6 | 青 | ||
| 37304-2165-0P0FL-8P | 4 | ||||
| 37303-2124-0P0FL-8P | 3 | φ1.0〜1.2 | 緑 | ||
| 37304-2124-0P0FL-8P | 4 | ||||
| 37303-3163-0P0FL-8P | 3 | 0.14〜0.20 | 26〜24 | φ1.2〜1.6 | 橙 |
| 37304-3163-0P0FL-8P | 4 | ||||
| 37303-3122-0P0FL-8P | 3 | φ1.0〜1.2 | 黄 | ||
| 37304-3122-0P0FL-8P | 4 | ||||
| 37303-3101-0P0FL-8P | 3 | φ0.8〜1.0 | 赤 | ||
| 37304-3101-0P0FL-8P | 4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,159円 ( 2,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,158円 ( 2,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,358円 ( 2,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,357円 ( 2,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
住友スリーエム製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。1パック8個売り。
e-CON
特長
共通仕様
| 3芯・4芯コネクタ |
![]() |
| (注)一度圧接したケーブルを抜いてコネクタを再利用することはできません。 |
| 6芯・8芯コネクタ |
![]() |
とは、Easy&Economy Connectorの略名で、プログラマブルコントローラメーカー、センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC 32V以下 | DC 32V以下 |
| 定格電流 | 最大3.0A | |
| 使用温度 (結露・水滴無きこと) | −20〜+85℃(1A通電時) | −30〜+75℃ |
| −20〜+75℃(2A通電時) | ||
| −20〜+60℃(3A通電時) | ||
| 耐電圧 | AC1000V rms(1分間) | AC500V rms (1分間) | |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ | ||
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
| 適合電線 (撚り線) | 導体断面積 | 0.14〜0.50m2 | 0.2〜0.5m2 |
| AWG | 26〜20 | — | |
| 被覆外径 | φ0.8〜φ2.0mm | φ1.15〜φ1.6mm | |
| 相対湿度 | 40℃ 95%R.H. | 25〜65℃ 90〜95%R.H. |
|---|---|---|
| コンタクトピッチ | 2mm | |
| 項目 | 3芯・4芯コネクタ | 6芯・8芯コネクタ | ||
|---|---|---|---|---|
| 材料 | 仕上り | 材料 | 仕上り | |
| 本体 | PBT樹脂 | UL94V-0 黒色 | ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| ベースカバー | 66ナイロン | UL94V-0 黒色 | ポリカーボネイド | UL94V-0 青色、緑色 |
| トップカバー | ポリカーボネイド | UL94V-0 半透明6色 | ||
| コンタクト | 銅合金 | 接続部:ニッケルメッキ2.5um以上 金メッキ0.2um以上 圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上 | 銅合金 | 全面:ニッケルメッキ1.27um以上 接点部:金メッキ0.2um以下 |
| (1)施工前 | (2)中継状態のe-CONを防塵カバー内にセットする | |
![]() | ![]() |
| (3)カバーを閉じ、ロックする | ※中継をしていないe-CONでも使用可 電線の無い側も防塵・防滴保護 | |
![]() | ![]() |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~