エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】センサーターミナルMIL14コネクタ/e-CON変換タイプMIL14芯コネクタからセンサ-へ中...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 | 重量(g) |
| MWI-MIL14-ECON5 | 29 |




| 定格電圧 | AC/DC24V |
| 定格電流 | 1A |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500メガにて) |
| 耐電圧 | AC2000V 60Hz 1分間(対ア−ス間) |
| 周囲温度 | −20℃〜+55℃(通電時) −30℃〜+85℃(無通電時) |
| 周囲湿度 | 45〜85% |
| CN1側 e-con |
| 37216-62M3-004PL(住友スリーエム) |
| 37204-62A3-004PL(住友スリーエム) |
| CN2側 14芯MILコネクタ |
| 3314-6002LCPL(住友スリーエム) |
| 電源端子台 |
| ML-2000-MTBTF02(サトーパーツ) |
| 適合電線:φ0.3〜φ1.25mm2(より線) |
| ケース | PPE(ポニフェニレンエーテル) |
| 基盤 | GE4F(ガラスエポキシ) |
【用途】
センサーターミナル
MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ
MIL14芯コネクタからセンサ-へ中継
【特長】
・45mm×45mmの省スペース設計
・14芯MILコネクタを4芯e-conに変換
・結線はセンサーで使われているe-con仕様
・4芯e-conに信号1、信号2、電源(P,N)を割振り
・端子台上に電源(P,N)入出力用端子台を搭載



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コモン端子台 単極 1対15
4.6通常価格(税別):1,599円

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極
4.9通常価格(税別):1,831円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対19
4.4通常価格(税別):3,005円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
4.5通常価格(税別):4,190円

KASUGA
コモン端子台 TNCシリーズ
4.7通常価格(税別):2,968円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース P/Nコモン端子台
0通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ
4通常価格(税別):2,856円

ミスミ
ネジ端子台/e-CON変換タイプ
4.2通常価格(税別):3,385円

ミスミ
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ
3通常価格(税別):2,777円