エレクトロニクス部品技術窓口

特 長
仕 様
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 定格電圧 | 250V |
| 定格電流 | 3A |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 15mΩ 以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28〜20(0.08〜0.5mm3) |
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.7mm |
| 使用温度範囲 | −40〜+105℃ |
| 防水性能 | JIS C 0920、保護等級 4(IP64相当) |
材 質
| 項 目 | 材 質 |
|---|---|
| ハウジング | PBT(UL94V-0)白色 |
| 端 子 | リン青銅/スズメッキ |
| 防水パッキン | シリコンゴム |
結合について

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
180,000円 ( 198,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180,000円 ( 198,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
信頼性の高い一体型圧着工具(住鉱テック純正品)。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,667円~

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ロブテックス
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
4.8通常価格(税別):6,861円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円