エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具
閲覧中の商品と併せてご検討ください


【仕様】
・コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具


特 長
仕 様
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 定格電圧 | 300V |
| 定格電流 | 10A(MAX) |
| 耐電圧 | AC1700V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 10mΩ 以下 |
| 適用電線範囲 | AWG22〜16(0.3〜1.25mm2) |
| 適合電線被覆外径 | 2.6〜3.1mm |
| 使用温度範囲 | −40〜+105℃ |
| 防水性能 | JIS 0920-1982 保護等級4(IP64相当) |
ハウジング、コンタクト、電線の対応表
| ハウジング 番号 | オス・メス | 適合コンタクト(dA5-71ページ) | 電 線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品型番 | タイプ | 適用電線 | 被覆外径(mm) | 電線剥き長 | ||
| CL07D0*M | オス | 215001-2M | オス | AWG22〜20 (0.3〜0.5mm2) |
φ2.6以下 | 4.5〜5.0mm |
| CL07D0*A | メス | 215002-2M | メス | |||
| CL07D0*M | オス | 215003-2M | オス | AWG20〜16 (0.5〜1.25mm2) |
φ3.1以下 | |
| CL07D0*A | メス | 215004-2M | メス | |||
材 質
| 項 目 | 材 質 |
|---|---|
| ハウジング | PBT(UL94V-0)白色 |
| 端 子 | 黄銅/スズメッキ |
| 防水パッキン | シリコンゴム |
構造図
結合について
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~

ヒロセ電機
RP19シリーズ用 端子引抜工具
0通常価格(税別):886円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

HARTING
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
4.5通常価格(税別):4,962円~

ヒロセ電機
RP13シリーズ用 端子引抜治具
0通常価格(税別):429円

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コンタクト 引抜工具
5通常価格(税別):4,003円

ヒロセ電機
DF1Bシリーズ用 端子引抜治具
5通常価格(税別):286円~