エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

住鉱テック製。防水パッキンで高い防水性を発揮し、更に大電流に対応
| 型式 |
| CL07D03M |
| 1パック単位 | 10個入 |
| 型番 | 芯数 |
| CL07D01M | 1 |
| CL07D02M | 2 |
| CL07D03M | 3 |
| CL07A04M | 4 |
| CL07A06M | 6 |
| CL07A09M | 9 |
| (単位:mm) | |
| ◆1、2、3芯 | ◆4、6、9芯 |
![]() | ![]() |
| 芯数 | H(mm) | W(mm) |
| 1 | - | 12.8 |
| 2 | - | 16.0 |
| 3 | - | 21.8 |
| 4 | 15.5 | 13.5 |
| 6 | 15.5 | 18.5 |
| 9 | 21.4 | 18.5 |
住鉱テック製。防水パッキンで高い防水性を発揮し、更に大電流に対応
特 長
仕 様
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 定格電圧 | 300V |
| 定格電流 | 10A(MAX) |
| 耐電圧 | AC1700V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 10mΩ 以下 |
| 適用電線範囲 | AWG22〜16(0.3〜1.25mm2) |
| 適合電線被覆外径 | 2.6〜3.1mm |
| 使用温度範囲 | −40〜+105℃ |
| 防水性能 | JIS 0920-1982 保護等級4(IP64相当) |
ハウジング、コンタクト、電線の対応表
| ハウジング 番号 | オス・メス | 適合コンタクト(dA5-71ページ) | 電 線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品型番 | タイプ | 適用電線 | 被覆外径(mm) | 電線剥き長 | ||
| CL07D0*M | オス | 215001-2M | オス | AWG22〜20 (0.3〜0.5mm2) | φ2.6以下 | 4.5〜5.0mm |
| CL07D0*A | メス | 215002-2M | メス | |||
| CL07D0*M | オス | 215003-2M | オス | AWG20〜16 (0.5〜1.25mm2) | φ3.1以下 | |
| CL07D0*A | メス | 215004-2M | メス | |||
材 質
| 項 目 | 材 質 |
|---|---|
| ハウジング | PBT(UL94V-0)白色 |
| 端 子 | 黄銅/スズメッキ |
| 防水パッキン | シリコンゴム |
構造図
![]() | |
| (1)メスハウジング (2)オスコンタクト (3)オスハウジング | (4)メスコンタクト (5)ハウジングシール (6)防水パッキン |
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~