エレクトロニクス部品技術窓口

2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。【特長】・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピ...
詳細を確認| 型式 |
| CB01A6-02N0-01 |
| 1パック単位 | 10個入 |
| 型番 | 芯数 | 適合電線被覆外径(mm) | 重量 (g) |
| CB01A6-02N0-01 | 2 | φ1.0〜1.3 黄色 | 0.7 |
| CB01A6-03N0-01 | 3 | 1 | |
| CB01A6-05N0-01 | 5 | 1.5 | |
| CB01A6-02N0-02 | 2 | φ1.3〜1.7 橙色 | 0.7 |
| CB01A6-03N0-02 | 3 | 1 | |
| CB01A6-05N0-02 | 5 | 1.5 |
| (単位:mm) |
![]() |
| 芯数 | W(mm) |
| 2 | 9.1 |
| 3 | 11.6 |
| 5 | 16.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,094円 ( 1,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,541円 ( 1,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,567円 ( 1,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,567円 ( 1,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。
【特長】
・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピッチ。定格電流:3Amax。
・防塵、防水用コネクタ(IP67規格取得)。
・内蔵されたワイヤーシールにコンタクトを押し込みリテーナで保持して防水性を確保。
・中継・基板タイプの2種類があり、基板タイプは逆挿入防止ボス付です。
【用途】
・防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどがあります。
特 長
仕 様
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 定格電圧 | 250V |
| 定格電流 | 3A |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 15mΩ 以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28〜20(0.08〜0.5mm3) |
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.7mm |
| 使用温度範囲 | −40〜+105℃ |
| 防水性能 | JIS C 0920、保護等級 4(IP64相当) |
材 質
| 項 目 | 材 質 |
|---|---|
| ハウジング | PBT(UL94V-0)白色 |
| 端 子 | リン青銅/スズメッキ |
| 防水パッキン | シリコンゴム |
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~