17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • 適合電線被覆外径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【住鉱テック】CB01防水コネクタ プラグハウジング【10個入り】

【住鉱テック】CB01防水コネクタ プラグハウジング
通常単価(税別)
9673,360特別価格
税込単価
1,0643,696特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。【特長】・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表写真です。型式ごとの商品写真はカタログにてご確認いただき購入ご検討いただけますようお願いいたします
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
CB01A5-02N0-01
 
1パック単位10個入
型番芯数適合電線被覆外径(mm)重量
(g)
CB01A5-02N0-012φ1.0〜1.3
黄色
1.2
CB01A5-03N0-0131.4
CB01A5-05N0-0152.1
CB01A5-02N0-022φ1.3〜1.7
橙色
1.2
CB01A5-03N0-0231.4
CB01A5-05N0-0252.1

 

概要仕様

外形図
(単位:mm)
CB01防水コネクタ プラグハウジング 外形図
 
芯数W1(mm)W2(mm)
26.69.1
37.611.6
57.616.6

型番リスト

表示件数

極数

適合電線被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
φ1.0~1.3
10
1パック

10個入り

2
φ1.3~1.7
10
1パック

10個入り

3
φ1.0~1.3
10
1パック

10個入り

3
φ1.3~1.7
10
1パック

10個入り

5
φ1.0~1.3
10
1パック

10個入り

5
φ1.3~1.7
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9821,486
( 1,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,233493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3601,848
( 2,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,025
( 3,328 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。
【特長】
・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピッチ。定格電流:3Amax。
・防塵、防水用コネクタ(IP67規格取得)。
・内蔵されたワイヤーシールにコンタクトを押し込みリテーナで保持して防水性を確保。
・中継・基板タイプの2種類があり、基板タイプは逆挿入防止ボス付です。
【用途】
・防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどがあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表写真です。型式ごとの商品写真はカタログにてご確認いただき購入ご検討いただけますようお願いいたします
【ココが特長】
パッキン内蔵で高い防水性を発揮
●オス(ピン)コンタクト専用のハウジングです。
ソケットハウジングとの結合に使用します。

【基本仕様】
定格電圧:250V
定格電流:3A
防水性能:IP67
その他仕様:>>3489ページ

ご注意
・数量は10個/パックです。ご注意願います。
・同一芯数でも適合電線被覆外径の違いにより商品が分かれます。
・色はパッキンの色です。
【おすすめ関連商品のご案内】
CB01シリーズ コンタクト

共通仕様

特 長

● 防水性の高いナイロンコネクタ(JIS C0920 保護等級4 IP64相当)です。
● 屋外や多湿な場所、水周りへの配線等に適したコネクタです。
● 結合後のロック機構が付いているため振動による外れの心配がありません。
● 2種類の防水パッキン(橙色、黄色)を内蔵したハウジングがあり、幅広い電線外径に対応しております。
● CB01用の専用圧着工具

仕 様

項 目 内 容
定格電圧 250V
定格電流 3A
耐電圧 AC1000V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上/DC500V
接触抵抗 15mΩ 以下
適用電線範囲 AWG28〜20(0.08〜0.5mm3)
適合電線被覆外径 1.0〜1.7mm
使用温度範囲 −40〜+105℃
防水性能 JIS C 0920、保護等級 4(IP64相当)

材 質

項 目 材 質
ハウジング PBT(UL94V-0)白色
端 子 リン青銅/スズメッキ
防水パッキン シリコンゴム

結合について

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【住鉱テック】CB01防水コネクタ プラグハウジングのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スイッチの中継接続に
5
満足度:5.0
今まで使っていたスイッチが壊れてしまいました。交換する際に相手側が決まっているので合わせて今までと同じものを購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
後付けの機械のハーネスを作る際に使用
5
満足度:5.0
以前他の会社から購入して使ってみてよかったので探していたところ、ミスミで見つけ購入しました。使いたい配線に合った大きさで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【住鉱テック】CB01防水コネクタ プラグハウジング
【住鉱テック】CB01防水コネクタ ソケットハウジング
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
CC-Link/LT接続アクセサリ フラットケーブル接続用コネクタ
CC-Link パネル取付用プラグコネクタ
CC-Link オンラインコネクタ
メーカーミスミミスミ三菱電機システムサービス三菱電機システムサービスミスミミスミ
通常価格967-1,094 -10,3634,893 -585 -852 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCB01CB01CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用
適用ピン・コンタクトオスメスオスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)33551010

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト