エレクトロニクス部品技術窓口



高接触圧・両面接触が特徴のコンタクト。1パック100個売り。
| 型番 | タイプ | 適合電線範囲 | 適合電線被覆外径 | 梱包形態 | 材質/表面処理 | RoHS |
| BYM-001T-P0.6S | オス(ピン) | AWG28~22 (0.08~0.33mm2) | 1.2~1.8mm | バラ状 (100個) | りん青銅/すずめっき (リフロー処理) | 10 |
| BHF-001T-0.8BSS | メス(ソケット) |
| 型番 | タイプ | 適合電線範囲 | 適合電線被覆外径 | 梱包形態 | 材質/表面処理 | RoHS |
| BYM-001T-0.6 | オス(ピン) | AWG28~22 (0.08~0.33mm2) | 1.2~1.8mm | バラ状 (100個) | 黄銅/すずめっき (リフロー処理) | ー |
| SYM-001T-P0.6 | 連鎖状 (8500個) | りん青銅/すずめっき (リフロー処理) | 10 | |||
| BYM-001T-P0.6 | バラ状 (100個) | |||||
| SHF-001T-0.8BS | メス(ソケット) | 連鎖状 (5000個) | ||||
| BHF-001T-0.8BS | バラ状 (100個) |
| オス(ピン) | 一般公差:±0.3(単位:mm) |
![]() | ![]() |
| ワイヤーパレル [ ! ]電線の芯線を圧着する部分 | |
![]() | ![]() |
| インシュレーションパレル [ ! ]電線の絶縁被覆を圧着する部分 | |
重量:0.11g | |
| メス(ソケット) | 一般公差:±0.3(単位:mm) |
![]() | ![]() |
| ワイヤーパレル [ ! ]電線の芯線を圧着する部分 | |
![]() | ![]() |
| インシュレーションパレル [ ! ]電線の絶縁被覆を圧着する部分 | |
重量:0.09g | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高接触圧・両面接触が特徴のコンタクト。1パック100個売り。
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 3A | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG28〜22(0.08〜0.33mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.5〜2.0mm | |
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 黒色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~