17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SMコネクタ ソケットハウジング【50個入り】

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SMP-02V-BC-50PS
 
1パック単位50個入
型式芯数重量
(g)
SMP-02V-BC-50PS20.46
SMP-03V-BC-50PS30.62
SMP-04V-BC-50PS40.77
SMP-06V-BC-50PS61.07
SMP-08V-BC-50PS81.36
SMP-10V-BC-50PS101.64
SMP-12V-BC-50PS121.93
販売:ミスミ/製造元:日本圧着端子製造㈱

概要仕様

外形図
(単位:mm)
SMコネクタ ソケットハウジング 外形図

NOTE
1.一般公差:±0.3
芯数寸法
ABCD
22.55.511.53.0
35.08.014.03.5
47.510.516.53.5
612.515.521.53.5
817.520.526.53.5
1022.525.531.53.5
1227.530.536.53.5

パネルカット寸法図
(単位:mm)
SMコネクタ ソケットハウジング パネルカット寸法図
公差 A:+0.15, 0, B:±0.1mm
 
極数パネル穴寸法(mm)
Aパネル板厚(mm)
0.5~0.91.0~1.51.5~2.0
B
25.79.69.810.0
38.212.112.312.5
410.714.614.815.0
615.719.619.820.0
820.724.624.825.0
1025.729.629.830.0
1230.734.634.835.0

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

10
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,059
( 1,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,908
( 2,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,989
( 2,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。完全装填設計にロック機構を備え高い信頼性を発揮。1パック50個売り。

【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製の商品です。
●メス(ソケット)コンタクトを使用するソケットハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
●圧着工具はミスミオリジナルで低価格な手動工具を用意しております。
●工具不要で直ぐに組立てられる圧着済コンタクトケーブルも用意しております。


ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売となります (商品ページ)。

共通仕様

特長

● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
● 結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
● SMコネクタはUL・CSA・TÜV規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75050

仕様

項目 内容
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC1500V(1分間)
絶縁抵抗 500MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG28〜22(0.08〜0.33mm2
適合電線被覆外径 1.7〜3.0mm
使用温度範囲 −25〜85℃
適合パネル厚さ 0.5〜2.0mm

材質

項目 材質
ハウジング ナイロン6(UL94V-0)
ハウジング色 黒色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

結合について

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-402

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMコネクタ ソケットハウジングのレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
センサーの中継
5
満足度:5.0
ワンタッチで挿抜できますし、サイズが小さいのでセンサーの数が多くてもコンパクトに中継でき重宝しています。 ミスミブランド...もっと読む
3人が参考にしています。
設備にセンサー追加
4
満足度:4.0
設備の配線にこれが使用されていたので、同じものを探し使用した。 ものに問題はないが、最小個数が多いので、割高でもいいので...もっと読む
1人が参考にしています。
ハーネスに
5
満足度:5.0
汎用性が高く、とても使いやすいです。 また、CADデータがあるので設計もしやすいです。
1人が参考にしています。
GPSと機器の信号接続用
5
満足度:5.0
ロック機構付きの安価なパネル/中継用コネクタを探し、このコネクタを見つけました。単価20円以下でロックも良好。外すのも簡...もっと読む
1人が参考にしています。
画像検査機の照明
4
満足度:4.0
照明を制御するためのコネクタとして使用。あまり使う種類のコネクタでは無かったので在庫していなかったが、すぐに入手できてよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMコネクタ ソケットハウジング
SMコネクタ プラグハウジング
EIコネクタ ソケットハウジング
3191コネクタ ソケットハウジング
XHコネクタ ソケットハウジング
VHコネクタ ソケットハウジング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格828-522 -997 -1,632 -502 -680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字S・T・US・T・UD・E・F数字V・W・XV・W・X
S・T・USMSM----
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスメス
用途ケーブル対パネルマウントケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)332 / 51235

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング