エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。完全装填設計にロック機構を備え高い信頼性を発揮。1パック50個売り。
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | 芯数 | 重量(g) |
| SMR-02V-B-50PS | 2 | 0.27 |
| SMR-03V-B-50PS | 3 | 0.36 |
| SMR-04V-B-50PS | 4 | 0.46 |
| SMR-06V-B-50PS | 6 | 0.64 |
| SMR-08V-B-50PS | 8 | 0.82 |
| SMR-10V-B-50PS | 10 | 1.00 |
| SMR-12V-B-50PS | 12 | 1.18 |
| (単位:mm) |
![]() |
| 芯数 | 寸法 | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 2 | 2.5 | 5.5 | 5.6 | 8.0 | 3.3 |
| 3 | 5.0 | 8.0 | 8.1 | 10.5 | 4.0 |
| 4 | 7.5 | 10.5 | 10.6 | 13.0 | 4.0 |
| 6 | 12.5 | 15.5 | 15.6 | 18.0 | 4.0 |
| 8 | 17.5 | 20.5 | 20.6 | 23.0 | 4.0 |
| 10 | 22.5 | 25.5 | 25.6 | 28.0 | 4.0 |
| 12 | 27.5 | 30.5 | 30.6 | 33.0 | 4.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,236円 ( 2,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,252円 ( 2,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。完全装填設計にロック機構を備え高い信頼性を発揮。1パック50個売り。
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 3A | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG28〜22(0.08〜0.33mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.5〜2.0mm | |
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 黒色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合について



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~