エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| LEJ-13 |
【仕様】
・コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC300V(MAX) | |
| 定格電流 | 5A(MAX) ※ | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 7mΩ以下 |
| 環境試験後 | 10mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.3〜2.7mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜90℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.8〜2.0mm | |
| 電流単位(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 使用電線サイズ(AWG) | |||
| #20 | #22 | #24 | #26 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | ||
| 15 | ||||
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合例
| 穴番号刻印側 | |
![]() | |
オスコンタクト用ハウジング | メスコンタクト用ハウジング |
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~

ヒロセ電機
RP19シリーズ用 端子引抜工具
0通常価格(税別):886円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

HARTING
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
4.5通常価格(税別):4,962円~

ヒロセ電機
RP13シリーズ用 端子引抜治具
0通常価格(税別):429円

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コンタクト 引抜工具
5通常価格(税別):4,003円

ヒロセ電機
DF1Bシリーズ用 端子引抜治具
5通常価格(税別):286円~