エレクトロニクス部品技術窓口

ロッキングランスによりハウジング内への挿入作業容易。1パック100個売り。
| 型式 |
| LLM-01T-P1.3ES |
| 1パック単位 | 100個入 |
| 型番 | タイプ |
| LLM-01T-P1.3ES | オス (ピン) |
| LLF-01T-P1.3ES | メス (ソケット) |
| オス(ピン) | 1.指定外公差:±0.3 | |
![]() | ![]() | |
| ワイヤーパレル | ||
![]() | ||
| インシュレーションパレル | ||
| 重量:0.13g | ||
| メス(ソケット) | 1.指定外公差:±0.3 | |
![]() | ![]() | |
| ワイヤーパレル | ||
![]() | ||
| インシュレーションパレル | ||
| 重量:0.15g | ||
| 項 目 | 内 容 |
| 適用電線範囲 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) |
| 適合電線被覆外形 | 1.3〜2.7mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ロッキングランスによりハウジング内への挿入作業容易。1パック100個売り。
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC300V(MAX) | |
| 定格電流 | 5A(MAX) ※ | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 7mΩ以下 |
| 環境試験後 | 10mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.3〜2.7mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜90℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.8〜2.0mm | |
| 電流単位(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 使用電線サイズ(AWG) | |||
| #20 | #22 | #24 | #26 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | ||
| 15 | ||||
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合例

結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~