エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。コンタクト保持部が長く、嵌合時のコジリ挿入率を低減。1パック50個売り。
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | 芯数 | 重量(g) |
| ELR-02V-50PS | 2 | 1.2 |
| ELR-03V-50PS | 3 | 1.58 |
| ELR-04NV-50PS | 4 | 1.89 |
| ELR-06V-50PS | 6 | 2.36 |
| ELR-12V-50PS | 12 | 4.15 |
| ELR-15V-50PS | 15 | 4.96 |
![]() |
| (単位:mm) | |
| ELR-**V | ELR-04NV |
![]() | ![]() |
![]() | パネル取付穴寸法 適合パネル厚0.8-2.0MAX |
| 芯数 | 寸法(mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 2 | 10.3 | 5.6 | 15.0 | 6.0 | 6.85 |
| 3 | 14.8 | 19.7 | |||
| 4 | 10.3 | 10.3 | 15.6 | 10.6 | 11.6 |
| 6 | 14.8 | 9.9 | 19.7 | 10.2 | 11.1 |
| 12 | 19.3 | 14.6 | 24.2 | 14.8 | 15.7 |
| 15 | 23.8 | 28.7 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,171円 ( 1,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,642円 ( 1,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,236円 ( 2,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。コンタクト保持部が長く、嵌合時のコジリ挿入率を低減。1パック50個売り。
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC300V(MAX) | |
| 定格電流 | 5A(MAX) ※ | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 7mΩ以下 |
| 環境試験後 | 10mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.3〜2.7mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜90℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.8〜2.0mm | |
| 電流単位(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 使用電線サイズ(AWG) | |||
| #20 | #22 | #24 | #26 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | ||
| 15 | ||||
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合例

結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~