エレクトロニクス部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エンジニア 精密圧着ペンチ(ダイス交換式) |
|
東日製作所 空転式プレセット形トルクドライバ |
|
TONE ラチェットハンドル(ホールドタイプ) |

| 型式 |
| JHTR1031C |
| 型式 | コネクタタイプ | 適合 コンタクト番号 | 適用電線 | ||
| AWGサイズ | 導体断面積mm2 | 被覆外径mm | |||
| JHTR1031C | 3191コネクタ | 1190TL,1189ATL | 20〜14 | 0.5〜2 | 1.6〜4.1 |
| 1380TL,1381ATL | 24〜18 | 0.2〜0.75 | 1.5〜3.1 | ||
| JHTR2262 | 1433ATL,1434TL | 28〜24 | 0.08〜0.2 | 0.8〜1.5 | |
特 長
仕 様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大定格電圧 | AC/DC600V |
| 最大定格電流 | 12A |
| 耐電圧 | AC1500V/1分 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28〜14(0.08〜2mm2) |
| 適合電線被覆外径 | φ0.8〜φ4.1mm |
| 仕様温度範囲 | −40℃〜+105℃ |
| 芯数 | 定格電流(A) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 3 | 11 |
| 4 | 9 |
| 6 | 9 |
| 9 | 8 |
| 12 | 8 |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66 (UL94V-2) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | 黄銅/銅下地錫メッキ |
結合について
信頼性の高い一体型圧着工具(MOLEX純正品)。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円

クニペックス
ケーブルストリッパー 1630-135
5通常価格(税別):3,171円~

ロブテックス
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
4.8通常価格(税別):6,861円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~