エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(MOLEX純正品)
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| J5800-003 |
コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(MOLEX純正品)
特 長
仕 様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大定格電圧 | AC/DC600V |
| 最大定格電流 | 12A |
| 耐電圧 | AC1500V/1分 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28〜14(0.08〜2mm2) |
| 適合電線被覆外径 | φ0.8〜φ4.1mm |
| 仕様温度範囲 | −40℃〜+105℃ |
| 芯数 | 定格電流(A) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 3 | 11 |
| 4 | 9 |
| 6 | 9 |
| 9 | 8 |
| 12 | 8 |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66 (UL94V-2) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | 黄銅/銅下地錫メッキ |
結合について
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

ヒロセ電機
RP19シリーズ用 端子引抜工具
0通常価格(税別):886円

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

ミスミ
Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用(挿入/引抜工具)
5通常価格(税別):245円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
5通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具
4.7通常価格(税別):4,003円

TE Connectivity
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
4通常価格(税別):5,143円