17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

【モレックス】製商品 3191コネクタ コンタクト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【モレックス】製商品 3191コネクタ コンタクト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1189ATL

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モレックス製。ロッキングランスにより振動による外れを防止。1パック100個売り。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●1189ATL、1381ATL、1433ATLはソケットハウジング専用、1190TL、1380TL、1434TLはプラグハウジング専用のコンタクトです。
ご注意
・数量は100個/パックです。ご注意願います。
・圧着は推奨の専用工具で行なってください。P411
・適合する電線サイズを必ずお使いください。
・ストリップ長さ:3.7〜4.2mm

指定中の仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
数字
数字
[その他] 3191
保護機能(耐環境性)
コンタクトサイズ
20~14
タイプ
メス
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト