17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3191コネクタ ソケットハウジング【50個入り】

3191コネクタ ソケットハウジング
通常単価(税別)
1,6323,464
税込単価
1,7953,810
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モレックス(Molex)製。ロック機構により振動による外れを防止。1パック50個売り。

  • 米大陸における寒波の影響で世界的に樹脂の供給不足が発生しメーカーがサプライヤーを切り替えを実施致しました。
    その為3191-06R1-50PSは2021年6月17日以降、色味が異なる製品が混在する事があります。
    色味をご指定頂く事は出来ません。形状・嵌合・機能上の変更はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
3191-02R1-50PS
 
型番芯数
3191-02R1-50PS2
3191-03R1-50PS3
3191-04R1-50PS4
 
型番芯数
3191-06R1-50PS6
3191-09R1-50PS9
3191-12R1-50PS12
販売:ミスミ/製造元:日本モレックス㈱
1パック単位50個入

概要仕様

外形図
(単位:mm)
3191コネクタ ソケットハウジング 外形図
 
芯数寸法(mm)
ABCD
214.36.77.6
32113.47.6
427.720.17.6
62113.46.714.3
92113.413.421
1227.720.113.421

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
-
1パック

50個入り

3
-
1パック

50個入り

4
-
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

9
-
1パック

50個入り

12
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,756
( 1,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,632
( 1,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,035
( 2,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,164
( 2,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,464
( 3,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,263
( 3,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(Molex)製。ロック機構により振動による外れを防止。1パック50個売り。

ご注意

  • 米大陸における寒波の影響で世界的に樹脂の供給不足が発生しメーカーがサプライヤーを切り替えを実施致しました。
    その為3191-06R1-50PSは2021年6月17日以降、色味が異なる製品が混在する事があります。
    色味をご指定頂く事は出来ません。形状・嵌合・機能上の変更はございません。
【ココが特長】
●本製品はモレックス(Molex)製です。
●メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
●圧着工具はミスミオリジナルで低価格な手動工具を用意しております。
●工具不要で直ぐに組立てられる圧着済コンタクトケーブルも用意しております。

【基本仕様】
最大定格電圧:AC/DC600V
最大定格電流:12A

ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売となります。P411
・組み合せ相手についてはP410

共通仕様

特 長

● FA機器等で広く使用されている6.7mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
● 結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
● 3191シリーズコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

仕 様

項目 内容
最大定格電圧 AC/DC600V
最大定格電流 12A
耐電圧 AC1500V/1分
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 10mΩ以下
適用電線範囲 AWG28〜14(0.08〜2mm2)
適合電線被覆外径 φ0.8〜φ4.1mm
仕様温度範囲 −40℃〜+105℃
(※)定格電流はハウジングの芯数によって異なります。詳細につきましては、下表をご確認下さい。
芯数定格電流(A)
212
311
49
69
98
128

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66 (UL94V-2)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト 黄銅/銅下地錫メッキ

結合について

06i-G4-036-01.ai

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-410

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3191コネクタ ソケットハウジングのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
ヒーターまわり
4
満足度:4.0
ソケット化にすることで簡単に着脱することができるようになった
0人が参考にしています。
生産機器の部品配線接続
5
満足度:5.0
モレックス製という事で安心感があります。 今回は機器の従来の部品配線接続位置をリロケするのに使用しました
0人が参考にしています。
メンテナンス、設備立上げ時
4
満足度:4.0
使用歴:7年以上 使用用途:製造設備立上げ、メンテナンス 使用理由 CC-リンクなどがまだと入りれる前のころCPUと冶具...もっと読む
0人が参考にしています。
理科の実験用装置の部品として
4
満足度:4.0
普段からミスミの商品を使うようにしているので、その中から仕様に合ったものを選定しました。接続など取り付けに関して問題はな...もっと読む
0人が参考にしています。
省力化機器の配線に使用
4
満足度:4.0
以前から使用しておりましたので、リピート購入しました。種類が多いのはよいことなのですが、選定作業に苦労しました。圧着工具...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3191コネクタ ソケットハウジング
5557コネクタ ソケットハウジング
5051/5045コネクタ ソケットハウジング
5559コネクタ ソケットハウジング
ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントプラグ 37Aシリーズ
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ワンピースブランチタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,632-1,183 -978 -1,169 -200 -390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字31915559・55575051・50455559・555733
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスオスその他
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)12939最大3.07
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング