エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

モレックス(Molex)製。6.7㎜ピッチの小型・高密度タイプハウジング。1パック50個売り。
| 型式 |
| 3191-02P-50PS |
| 型番 | 芯数 | タイプ |
| 3191-02P-50PS | 2 | パネル タイプ (耳付き) |
| 3191-03P-50PS | 3 | |
| 3191-04P-50PS | 4 | |
| 3191-06P-50PS | 6 | |
| 3191-09P-50PS | 9 | |
| 3191-12P-50PS | 12 |
| 型番 | 芯数 | タイプ |
| 3191-02P1-50PS | 2 | 中継 タイプ (耳無し) |
| 3191-03P1-50PS | 3 | |
| 3191-04P1-50PS | 4 | |
| 3191-06P1-50PS | 6 | |
| 3191-09P1-50PS | 9 | |
| 3191-12P1-50PS | 12 |
| 1パック単位 | 50個入 |
| (単位:mm) | ||||
![]() | ![]() | パネル取付穴推奨寸法 適合パネル厚:2.00 MAX | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2P | 3P | 4P | 6P | 9P |
| 芯数 | 寸法(mm) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 2 | 14.85 | 6.7 | − | 8.15 | 20.3 | 8.7 | 10 |
| 3 | 21.55 | 13.4 | − | 8.15 | 25.9 | 8.7 | 10 |
| 4 | 28.2 | 20.1 | − | 8.15 | 32.2 | 8.7 | 10 |
| 6 | 21.55 | 13.4 | 6.7 | 15.4 | 26.6 | 15.7 | 17.3 |
| 9 | 21.55 | 13.4 | 13.4 | 22.1 | 26.6 | 22.4 | 23.9 |
| 12 | 28.25 | 20.1 | 13.4 | 22.1 | 33 | 22.4 | 23.9 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
モレックス(Molex)製。6.7㎜ピッチの小型・高密度タイプハウジング。1パック50個売り。
【ココが特長】
●本製品はモレックス(Molex)製です。【基本仕様】
最大定格電圧:AC/DC600V【ご注意】
・数量は50個/パックです。ご注意願います。特 長
仕 様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大定格電圧 | AC/DC600V |
| 最大定格電流 | 12A |
| 耐電圧 | AC1500V/1分 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28〜14(0.08〜2mm2) |
| 適合電線被覆外径 | φ0.8〜φ4.1mm |
| 仕様温度範囲 | −40℃〜+105℃ |
| 芯数 | 定格電流(A) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 3 | 11 |
| 4 | 9 |
| 6 | 9 |
| 9 | 8 |
| 12 | 8 |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66 (UL94V-2) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | 黄銅/銅下地錫メッキ |
結合について



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~