エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具

型番:

57031-6000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

57031-6000の仕様・寸法情報

適用タイプ詳細
5559/5557コネクタ
商品分類
引抜工具
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
57031-6000
本製品はMOLEX社の純正工具であり5558、5556シリーズコンタクトにのみ対応します。

概要仕様

引抜方法
①ハウジングを嵌合側より引抜き工具を差込みます。
②ハウジングの端子止を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。

型番リスト

表示件数
型番
57031-6000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,276
( 4,704 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(MOLEX純正品)

【ココが特長】
●本製品はMOLEX製5559/5557コネクタ用の引抜工具です。
●ハウジングに挿入された5558、5556シリーズコンタクトを抜くための工具です。
ご注意
・上記5558、5556シリーズコンタクト以外には使用できませんので、ご注意下さい。
・一度引抜いたコンタクトは使用できません。
・無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付き使用できなくなります。
・重量:4.354g

共通仕様

5559/5557(4.2mmピッチ)

特長

●FA機器等で広く使用されている4.2mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●4.2mmピッチコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 ULNo. E29179
 CSANo. LR19980

共通仕様

項目 内容
定格電圧 AC/DC600V(MAX)
定格電流 9A
耐電圧 AC1500V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 環境試験後 10mΩ以下
適用電線範囲 AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適合電線被覆外形 1.3〜3.1mm
使用温度範囲 −40〜105℃
適合パネル厚さ 0.8〜2.0mm

材質

項目 材質
ハウジング 5559-**P-50PS ナイロン66(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PS ナイロン66(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
ハウジング色 共通 白色
圧着コンタクト 5558TLS. 黄銅/スズメッキ
5556TLS
5558PBT3LS りん青銅/スズメッキ
5556PBT3LS

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具の型番57031-6000のページです。 型番57031-6000に関する仕様情報を記載しております。
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
誤挿入時の引抜き作業
3
満足度:3.0
純正の引抜工具です。使い勝手は普通に良いです。ただ使用時は当然ですが保管時も注意しないと先端を破損し易いかもしれません。...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタピン抜き
5
満足度:5.0
ナイロンコネクタの爪が割れたので、ピンだけを抜くのに使用 これで抜ける事がわかったので、入れ間違いがあってもやり直せるの...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタの引き抜き
4
満足度:4.0
専用治具なのでコネクタを問題なく引き抜くことができます。ただ、メス型の方はちょっと引き抜きずらいのと折れやすいのが欠点で...もっと読む
0人が参考にしています。
製作時、修正工具として
4
満足度:4.0
純製品として、問題なく使用可能です。 爪が折れやすいので、使用時に注意が必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
【モレックス】1625コネクタ 引抜工具
【モレックス】5051/5045コネクタ 引抜工具
【日本圧着端子製造】PHコネクタ 引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 引抜工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,2764,0394,9782,5654,78912,206
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ詳細5559/5557コネクタ3191コネクタ1625コネクタ5051コネクタPHコネクタEIコネクタ 引抜工具
商品分類引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング