17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用電線AWGサイズ

    ~mm
  • コンタクト形状

  • 絶縁被覆外径(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5559/5557コネクタ コンタクト【100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
5558TLS
1パック単位100個入
型番タイプ
5558TLSオス
(ピン)
5558PBT3LS
5556TLSメス
(ソケット)
5556PBT3LS
メーカー型式:5558TL      販売:ミスミ/製造元:日本モレックス㈱
         5558PBT3L
         5556TL
         5556PBT3L

概要仕様

外形図

(単位:mm)
オス(ピン)

重量:0.130g

メス(ソケット)

重量:0.136g
 
コンタクトタイプ寸法(mm)
AB
5558TLSオス1.92.3
5558PBT3LS2.32.7
5556TLSメス1.92.3
5556PBT3LS2.32.7
 
仕様
型式適用電線範囲適合電線被覆外形
5558TLSAWG24~18(0.2~0.8m㎡)1.3~3.1mm
5556TLS
5558PBT3LSAWG16(1.2m㎡)3.1mmMAX
5556PBT3LS

型番リスト

表示件数

適用電線AWGサイズ

コンタクト形状

絶縁被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
メス
3.1
-
1パック

100個入り

24~18
メス
1.3~3.1
10
1パック

100個入り

16
オス
3.1
10
1パック

100個入り

24~18
オス
1.3~3.1
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,903
( 3,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,792
( 3,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロッキングランスにより振動による外れを防止
・AWG16用のコンタクト(5558PBT3LS,
5556PBT3LS)を追加
・5558シリーズはプラグハウジング用、
5556シリーズはソケットハウジング専用のコンタクトです。

【ココが特長】
●AWG16用のコンタクト(5558PBT3LS,
5556PBT3LS)を追加
●5558シリーズはプラグハウジング用、
5556シリーズはソケットハウジング専用のコンタクトです。
ご注意
・圧着は推奨の専用工具(P419)で行なって下さい。
・適合する電線サイズを必ずお使い下さい。
・ストリップ長さ 555*TLS:3.0~3.5mm
        555*PBT3LS:2.8~3.3mm

共通仕様

5559/5557(4.2mmピッチ)

特長

●FA機器等で広く使用されている4.2mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●4.2mmピッチコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 ULNo. E29179
 CSANo. LR19980

共通仕様

項目内容
定格電圧AC/DC600V(MAX)
定格電流9A
耐電圧AC1500V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗環境試験後10mΩ以下
適用電線範囲AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適合電線被覆外形1.3〜3.1mm
使用温度範囲−40〜105℃
適合パネル厚さ0.8〜2.0mm

材質

項目材質
ハウジング5559-**P-50PSナイロン66(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PSナイロン66(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
ハウジング色共通白色
圧着コンタクト5558TLS.黄銅/スズメッキ
5556TLS
5558PBT3LSりん青銅/スズメッキ
5556PBT3LS

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-419

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5559/5557コネクタ コンタクトのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
ハウジングの端子
5
満足度:5.0
機器の内部配線の圧着端子として使用しているが問題なく使用できる
2人が参考にしています。
仮設装置間の配線に
5
満足度:5.0
移動時などに接続を解除することのある配線を作る際、使用しました。 プラグ、ソケットと組み合わせることにより、配線の間違い...もっと読む
1人が参考にしています。
機器用電線の中継
5
満足度:5.0
コンパクトなのに適応電線サイズ幅が広く電流容量はそこそこ大きくて挿抜力は軽くロック付きで挿せば抜けない。ナイロンコネクタ...もっと読む
1人が参考にしています。
中継コネクターの作成
5
満足度:5.0
中継コネクターの作成に購入 物は純正品の為問題無く使用出来る。 100個の小分け品の為助かります。
1人が参考にしています。
電磁弁接続の中継
5
満足度:5.0
専用工具で失敗することなく圧着できるので良い。 コネクタの挿抜も力が少なくてできるので数多く使用しても疲れない。 また、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5559/5557コネクタ コンタクト
5559/5557コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
【モレックス】1625コネクタ コンタクト
3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
5051/5045コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格989-4,300 -3,907 -918 -4,937 -4,805 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字5559・55575559・55571625162531915051・5045
保護機能(耐環境性)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト