17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数

    ~mm
  • 難燃性

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5557コネクタ ソケットハウジング【50個入り】

5557コネクタ ソケットハウジング
通常単価(税別)
1,1832,343
税込単価
1,3012,577
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA機器等で広く使用されている4.2mmピッチの小型高密度なナイロンコネクタです。結合後のロック機構が...

詳細を確認
  • 【仕様変更のお知らせ】
    2019年4月以降、材料変更に伴い、製品の色調が自然色から白色に変わります。
    製品性能・特性に変更はありません。
    色味のご指定を承ることができません。
  • 【販売価格の表記についてお詫び】
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
5557-02R-50PS
1パック単位50個入
型番芯数難燃性
5557-02R-50PS2UL94V-2
5557-04R-50PS4
5557-06R-50PS6
5557-08R-50PS8
5557-10R-50PS10
5557-12R-50PS12
5557-02R-210-50PS2UL94V-0
5557-04R-210-50PS4
5557-06R-210-50PS6
販売:ミスミ/製造元:日本モレックス㈱

概要仕様

外形図
(単位:mm)
5559/5557コネクタ ソケットハウジング 外形図
 
芯数寸法(mm)重量
(g)
AB
25.4̶0.655
49.44.21.026
613.88.41.407
818.012.61.733
1022.216.82.14
1226.421.02.491

穴番号配列図
2芯4芯6芯8芯10芯12芯 
結合図 5559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図7
5559-※P・5557-※R
W=34.6mm
5559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図5559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図25559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図35559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図45559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図55559/5557コネクタ ソケットハウジング 穴番号配列図6
*はロック位置を示す

型番リスト

表示件数

極数

難燃性

最小発注数量
2
UL94V-2
1パック

50個入り

4
UL94V-2
1パック

50個入り

4
UL94V-0
1パック

50個入り

6
UL94V-2
1パック

50個入り

6
UL94V-0
1パック

50個入り

8
UL94V-2
1パック

50個入り

10
UL94V-2
1パック

50個入り

12
UL94V-2
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,808
( 1,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,158
( 2,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,785
( 1,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,343
( 2,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA機器等で広く使用されている4.2mmピッチの小型高密度なナイロンコネクタです。
結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっております。
メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。

ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    2019年4月以降、材料変更に伴い、製品の色調が自然色から白色に変わります。
    製品性能・特性に変更はありません。
    色味のご指定を承ることができません。
  • 【販売価格の表記についてお詫び】
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。
【ココが特長】
●メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
●圧着工具はミスミオリジナルで低価格な手動工具を用意しております。
●工具不要で直ぐに組立てられる圧着済コンタクトケーブルも用意しております。
●難燃性の高いシリーズを追加 ⇒5557-**R-210-50PS(UL94V-0)


ご注意
・コンタクトは別売となります(P419
・組み合せ相手についてはP418

共通仕様

5559/5557(4.2mmピッチ)

特長

●FA機器等で広く使用されている4.2mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●4.2mmピッチコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 ULNo. E29179
 CSANo. LR19980

共通仕様

項目内容
定格電圧AC/DC600V(MAX)
定格電流9A
耐電圧AC1500V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗環境試験後10mΩ以下
適用電線範囲AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適合電線被覆外形1.3〜3.1mm
使用温度範囲−40〜105℃
適合パネル厚さ0.8〜2.0mm

材質

項目材質
ハウジング5559-**P-50PSナイロン66(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PSナイロン66(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
ハウジング色共通白色
圧着コンタクト5558TLS.黄銅/スズメッキ
5556TLS
5558PBT3LSりん青銅/スズメッキ
5556PBT3LS

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-418

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5557コネクタ ソケットハウジングのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
装置製作用
4
満足度:4.0
バラ売りが注文停止だったのでこちらを購入しました。在庫補充もでき助かりました。
0人が参考にしています。
配線接続で使っています
4
満足度:4.0
以前からこちらの商品を利用しており、できるだけ同じものを使用したいため継続購入しました。プラグハウジングと一緒に購入して...もっと読む
0人が参考にしています。
標準在庫品として購入
4
満足度:4.0
お客様からのオーダーが多い商品なので5559/5557コネクタプラグハウジングと一緒に標準在庫品として購入しました。主に...もっと読む
0人が参考にしています。
メカやロボットなどの中継に利用しています
5
満足度:5.0
小型で一般的なコネクタなので選定しました。プラグハウジングと併用しています。性能や品質において気になる点はなく、イメージ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の中の配線の中継に使用
5
満足度:5.0
一般的なコネクタで従来から使用しているので、今回も選定しました。プラグハウジング(50個入)と併用しています。性能や品質...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5557コネクタ ソケットハウジング
5559コネクタ ソケットハウジング
3191コネクタ ソケットハウジング
5051/5045コネクタ ソケットハウジング
ミニ・クランプIIIコネクタ ワイヤーマウントプラグ 37Aシリーズ
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,183-1,169 -1,632 -978 -200 -254 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字5559・55575559・555731915051・504533
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)99123最大3.05

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング