エレクトロニクス部品技術窓口

【モレックス】1625コネクタ 純正手動圧着工具 JHTR1719C

【モレックス】1625コネクタ 純正手動圧着工具

通常単価(税別)
46,782
税込単価
51,460
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

信頼性の高い一体型圧着工具(MOLEX純正品、同型番のMOLEX品と同品)

ご注意

  • 【一部商品の販売終了・後継品のご案内】
    下記2商品は弊社在庫限りで販売終了となります。
    1854・1855を圧着する場合は 63819-0800 をご使用ください。
    ・JHTR2262A(後継品は63819-0800
    ・JHTR2262J(後継品は63811-8200

型番:

JHTR1719C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型式
JHTR1719C
型番コネクタタイプ適合適用電線
コンタクト番号AWGサイズ導体断面積mm2被覆外径mm2
JHTR1719C1625コネクタ1560TL,1561TL24~180.22~0.831.5~3.0
JHTR2262A5051コネクタ5159PBTL28~220.08~0.31.2~1.7
1625コネクタ1854TL,1855TL26~220.12~0.31.2~1.8
JHTR2262J28~260.08~0.120.8~1.2
本製品はMOLEX社の純正工具であり上記のコネクタにのみ対応します。
 

特長

●FA機器等で広く使用されている3.68mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●1625シリーズコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

仕 様

項目 内容
最大定格電圧 250V(MAX)
最大定格電流 5A
耐電圧 AC1500V/1分
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 10mΩ以下
適用電線範囲 AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適合電線被覆外径 φ1.1〜φ3.1mm
仕様温度範囲 −40℃〜+105℃

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66 (UL94V-2)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト 黄銅/銅下地錫メッキ

結合について

06i-G4-036-01.ai
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-407

JHTR1719Cの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応サイズ
24~18AWG
適用タイプ
1625コネクタ
絶縁被覆外径(mm)
1.5~3.0
商品分類
圧着工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JHTR1719C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,782
( 51,460 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

信頼性の高い一体型圧着工具(MOLEX純正品、同型番のMOLEX品と同品)

ご注意

  • 【一部商品の販売終了・後継品のご案内】
    下記2商品は弊社在庫限りで販売終了となります。
    1854・1855を圧着する場合は 63819-0800 をご使用ください。
    ・JHTR2262A(後継品は63819-0800
    ・JHTR2262J(後継品は63811-8200
ご注意
・本製品はMOLEX製1625コネクタ用の圧着工具です。
・適用電線サイズによって圧着工具が異なります。
・弊社では校正依頼を承っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【モレックス】1625コネクタ 純正手動圧着工具の型番JHTR1719Cのページです。 型番JHTR1719Cに関する仕様情報を記載しております。
【モレックス】1625コネクタ 純正手動圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【モレックス】1625コネクタ 純正手動圧着工具
【モレックス】5195コネクタ 純正手動圧着工具
【モレックス】3191コネクタ 純正手動圧着工具
PHコネクタ 純正手動圧着工具
【日本圧着端子製造】VHコネクタ 純正手動圧着工具
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 純正手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格46,78264,03346,20572,97564,07552,515
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応サイズ24~18AWG24~18AWG24~14AWG30~24AWG22~18AWG26~20AWG
適用タイプ1625コネクタ5195コネクタ3191コネクタPHコネクタVHコネクタELコネクタ
絶縁被覆外径(mm)1.5~3.01.3~3.21.5~4.10.9~1.51.7~3.01.3~2.7
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト