エレクトロニクス部品技術窓口

ロッキングランスにより振動による外れを防止。1パック100個売り。
| 型式 |
| 1560TL |
| 1パック単位 | 100個入 |
| 型番 | タイプ | 適用電線範囲 | 適用工具 |
| 1561TL | メス (ソケット) | AWG24〜18(0.2〜0.75mm2) | JHTR1719C |
| 1855TL | AWG28〜22(0.08〜0.3mm2) | JHTR2262A(AWG26〜22) JHTR2262J(AWG28〜26) | |
| 1560TL | オス (ピン) | AWG24〜18(0.2〜0.75mm2) | JHTR1719C |
| 1854TL | AWG28〜22(0.08〜0.3mm2) | JHTR2262A(AWG26〜22) JHTR2262J(AWG28〜26) |


| 適用電線範囲 | AWG28〜18(0.08〜0.75mm2) |
| 適合電線被覆外形 | φ1.1〜φ3.1mm |
ロッキングランスにより振動による外れを防止。1パック100個売り。
特長
●FA機器等で広く使用されている3.68mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕 様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大定格電圧 | 250V(MAX) |
| 最大定格電流 | 5A |
| 耐電圧 | AC1500V/1分 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG28〜18(0.08〜0.75mm2) |
| 適合電線被覆外径 | φ1.1〜φ3.1mm |
| 仕様温度範囲 | −40℃〜+105℃ |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66 (UL94V-2) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | 黄銅/銅下地錫メッキ |
結合について
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):522円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~