17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

1625コネクタ ソケットハウジング【50個入り】

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
1625-2R2-50PS
1パック単位50個入
型番芯数タイプ
1625-2R2-50PS2パネル
タイプ
(耳付き)
1625-03R-50PS3
1625-4R-50PS4
1625-06R-50PS6
1625-09R-50PS9
1625-12R-50PS12
 
型番芯数タイプ
1625-2R1-50PS2中継
タイプ
(耳無し)
1625-03R1-50PS3
1625-4R1-50PS4
1625-06R1-50PS6
1625-09R1-50PS9
1625-12R1-50PS12
販売:ミスミ/製造元:日本モレックス㈱

概要仕様

外形図 ◆パネル取付タイプ耳形状
(単位:mm)
2、4、12芯1625コネクタ ソケットハウジング 外形図1625コネクタ ソケットハウジング 外形図1625コネクタ ソケットハウジング 外形図
パネル取付穴寸法
適合パネル厚:1.52 MAX
3、6、9芯1625コネクタ ソケットハウジング 外形図1625コネクタ ソケットハウジング 外形図
芯数寸法(mm)
ABCDEFG
28.643.6820.624.75-6.7312.83
312.37.3619.85.039.96.7316.51
415.9611.0419.84.8-6.619.94
68.823.6819.89.59.514.0212.83
912.447.3619.89.510.0416.5114.02
1216.111.0419.89.5-14.320.19

型番リスト

表示件数

極数

用途

RoHS?最小発注数量
3
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

3
ケーブル対パネルマウント
10
1パック

50個入り

6
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

6
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

9
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

9
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

2
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

2
ケーブル対パネルマウント
10
1パック

50個入り

4
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

4
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

12
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

12
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,015
( 2,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,498
( 2,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,068
( 3,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,384
( 3,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,193
( 5,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184
( 2,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,908
( 2,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,587
( 5,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,692
( 6,261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(Molex)製。ロック機構により振動による外れを防止。1パック50個売り。

【ココが特長】
●本製品はモレックス(Molex)製です。
●メス(プラグ)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
【基本仕様】
最大定格電圧:AC/DC250V
最大定格電流:5A
ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売となります。P407
・組み合せ相手についてはP406

共通仕様

特長

●FA機器等で広く使用されている3.68mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●1625シリーズコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

仕 様

項目 内容
最大定格電圧 250V(MAX)
最大定格電流 5A
耐電圧 AC1500V/1分
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 10mΩ以下
適用電線範囲 AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適合電線被覆外径 φ1.1〜φ3.1mm
仕様温度範囲 −40℃〜+105℃

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66 (UL94V-2)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト 黄銅/銅下地錫メッキ

結合について

06i-G4-036-01.ai

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-406

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1625コネクタ ソケットハウジングのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
測定器などの配線に使用
5
満足度:5.0
測定器や検査器などの機器の配線に、この1625コネクタを使用しました。当社では、狭いところで配線することが多いので、サイ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に組み込んで使用
4
満足度:4.0
使用条件にスペックが適合していたので購入をしました。1625コネクタプラグハウジングと一緒に使用しています。性能や品質は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1625コネクタ ソケットハウジング
1625コネクタ プラグハウジング
3191コネクタ ソケットハウジング
5557コネクタ ソケットハウジング
5051/5045コネクタ ソケットハウジング
3191コネクタ プラグハウジング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,676-1,713 -1,632 -1,183 -978 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目お見積り
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字1625162531915559・55575051・50453191
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスオス
許容電流(A)55129312
許容電圧(V)250250600600250600

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング