17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

1625コネクタ プラグハウジング【50個入り】

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
1625-2P2-50PS
型番芯数タイプ
1625-2P2-50PS2パネル
タイプ
(耳付き)
1625-03P-50PS3
1625-4P-50PS4
1625-06P-50PS6
1625-12P-50PS12
 
型番芯数タイプ
1625-2P1-50PS2中継
タイプ
(耳無し)
1625-03P1-50PS3
1625-4P1-50PS4
1625-06P1-50PS6
1625-09P1-50PS9
1625-12P1-50PS12
販売:ミスミ/製造元:日本モレックス㈱

概要仕様

外形図
◆パネル取付タイプ耳形状(単位:mm)
2、12芯
3、4、6、9芯パネル取付穴推奨寸法
適合パネル厚:1.52MAX
芯数寸法(mm)
ABCDEFG
211.20(1625-2P2)
11.26(1625-2P1)
3.6819.84(1625-2P2)
19.80(1625-2P1)
4.759.53(1625-2P2)
9.50(1625-2P1)
8.0815.47
314.947.3619.14.89.519.158.08
418.6511.0419.14.89.57.9321.97
611.23.6819.19.59.515.4215.62
914.97.3619.19.59.519.115.62
1218.711.0419.19.59.515.622.94

型番リスト

表示件数

極数

用途

RoHS?最小発注数量
3
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

3
ケーブル対パネルマウント
10
1パック

50個入り

6
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

6
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

9
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

2
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

2
ケーブル対パネルマウント
10
1パック

50個入り

4
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

4
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

12
ケーブル対ケーブル
-
1パック

50個入り

12
ケーブル対パネルマウント
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,791
( 1,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,996
( 3,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,713
( 1,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,019
( 2,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,944
( 2,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,521
( 4,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,563
( 5,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(Molex)製。3.68㎜ピッチの小型・高密度タイプハウジング。1パック50個売り。

【ココが特長】
3.68mm ピッチの小型・
高密度タイプハウジング

●オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。
ソケットハウジングとの結合に使用します。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元:モレックス
 
【基本仕様】
最大定格電圧:AC/DC250V
最大定格電流:5A
その他の仕様:>>3473ページ
ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売となります。P407
・組み合せ相手についてはP406

共通仕様

特長

●FA機器等で広く使用されている3.68mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
●結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●1625シリーズコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

仕 様

項目内容
最大定格電圧250V(MAX)
最大定格電流5A
耐電圧AC1500V/1分
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗10mΩ以下
適用電線範囲AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適合電線被覆外径φ1.1〜φ3.1mm
仕様温度範囲−40℃〜+105℃
 

材 質

項目材質
ハウジングナイロン66 (UL94V-2)
ハウジング色白色
圧着コンタクト黄銅/銅下地錫メッキ
 

結合について

06i-G4-036-01.ai

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-406

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1625コネクタ プラグハウジングのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
装置に組み込んで使用
4
満足度:4.0
使用条件にスペックが適合していたので購入をしました。1625コネクタソケットハウジングと一緒に使用しています。性能や品質...もっと読む
1人が参考にしています。
装置のハーネス部品として
5
満足度:5.0
中々入手性が難しい部品が小ロットで購入できたのは非常に助かりました。
0人が参考にしています。
測定器などの配線に使用
5
満足度:5.0
測定器や検査器などの機器の配線に、この1625コネクタを使用しました。当社では、狭いところで配線することが多いので、サイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1625コネクタ プラグハウジング
1625コネクタ ソケットハウジング
3191コネクタ プラグハウジング
5559コネクタ ソケットハウジング
3191コネクタ ソケットハウジング
5557コネクタ ソケットハウジング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,713-1,676 --1,169 -1,632 -1,183 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目お見積り在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字1625162531915559・555731915559・5557
適用ピン・コンタクトオスメスオスオスメスメス
許容電流(A)55129129
許容電圧(V)250250600600600600
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング