エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【日本圧着端子製造】PHコネクタ 引抜工具

型番:

EJ-PH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EJ-PHの仕様・寸法情報

適用タイプ詳細
PHコネクタ
商品分類
引抜工具
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

PHコネクタ 引抜工具:関連画像
本製品は日本圧着端子製造(JST)製の純正工具でありPHコネクタにのみ対応します。

概要仕様

引抜方法
①ハウジングの結合側より引抜工具を差込みます。
②ハウジングの端子止部を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。
③電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。
④無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付き使用できなくなります。

型番リスト

表示件数
型番
EJ-PH
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,789
( 5,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(JST純正品)


●本製品は日本圧着端子製造(JST)製PHコネクタ用の引抜工具です。
●ソケットハウジングに挿入されたメス(ソケット)コンタクトを抜くための工具です。
●重量:21.4g

・一度抜き取ったコンタクトは再使用できません。
・PHコネクタ以外には使用できません。

共通仕様

VHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・大容量なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ3.96mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TÜV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

仕 様

項目 内容
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 5A(※)
耐電圧 AC1500V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適合電線被覆外径 1.7〜3.0mm
使用温度範囲 −25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

PHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ2.0mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

仕 様

項目 内容
定格電圧 AC/DC100V
定格電流 2A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適合電線被覆外径 0.9〜1.5mm
使用温度範囲 −25〜85℃

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-395
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【日本圧着端子製造】PHコネクタ 引抜工具の型番EJ-PHのページです。 型番EJ-PHに関する仕様情報を記載しております。
【日本圧着端子製造】PHコネクタ 引抜工具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ハウジングから電線を引き抜くため
4
満足度:4.0
社内でハーネスを試作することがたまにある、という程度の頻度ですので、使用する回数は少ないのですが、あると便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【日本圧着端子製造】PHコネクタ 引抜工具
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
【モレックス】1625コネクタ 引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 引抜工具
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
【モレックス】5051/5045コネクタ 引抜工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,7894,0394,97812,2064,2762,565
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ詳細PHコネクタ3191コネクタ1625コネクタEIコネクタ 引抜工具5559/5557コネクタ5051コネクタ
商品分類引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト