エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。高さ7.5㎜・厚さ4.5㎜の2.0㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | 芯数 |
| PHR-2-50P | 2 |
| PHR-3-50P | 3 |
| PHR-4-50P | 4 |
| PHR-5-50P | 5 |
| PHR-6-50P | 6 |
| PHR-8-50P | 8 |
| PHR-9-50P | 9 |
| PHR-10-50P | 10 |
| PHR-12-50P | 12 |
| (単位:mm) |
![]() |
| 芯数 | 寸法(mm) | 重量(g) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | 2.0 | 4.6 | 5.8 | 0.12 |
| 3 | 4.0 | 6.6 | 7.8 | 0.16 |
| 4 | 6.0 | 8.6 | 9.8 | 0.20 |
| 5 | 8.0 | 10.6 | 11.8 | 0.27 |
| 6 | 10.0 | 12.6 | 13.8 | 0.31 |
| 8 | 14.0 | 16.6 | 17.8 | 0.35 |
| 9 | 16.0 | 18.6 | 19.8 | 0.38 |
| 10 | 18.0 | 20.6 | 21.8 | 0.41 |
| 12 | 22.0 | 24.6 | 25.8 | 0.49 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
542円 ( 596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
544円 ( 598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
602円 ( 662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
813円 ( 894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
828円 ( 911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
946円 ( 1,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。高さ7.5㎜・厚さ4.5㎜の2.0㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。
VHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 5A(※) | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
PHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC100V | |
| 定格電流 | 2A | |
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 0.9〜1.5mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~