エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

帯状構造を備え安定した接触信頼性・振動防止を発揮。1パック100個売り。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| BPH-002T-P0.5S |
| 1パック単位 | 100個入 |
| メス(ソケット) | NOTE 1. 一般公差:±0.3 | |
![]() | ![]() | |
| インシュレーションパレル | ||
![]() | ||
| ワイヤーパレル | ||
| 重量:0.04g | ||
| 項目 | 内容 |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) |
| 被覆外形 | 0.9〜1.5mm |
帯状構造を備え安定した接触信頼性・振動防止を発揮。1パック100個売り。
VHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 5A(※) | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
PHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC100V | |
| 定格電流 | 2A | |
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 0.9〜1.5mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

HARTING
Han(R)産業用コネクタ モジュール・コンタクト・引抜工具
0通常価格(税別):266円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):522円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~