エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(JST純正品)
閲覧中の商品と併せてご検討ください

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(JST純正品)


VHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 5A(※) | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
PHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC100V | |
| 定格電流 | 2A | |
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 0.9〜1.5mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コンタクト 引抜工具
5通常価格(税別):4,003円

HARTING
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
4.5通常価格(税別):4,962円~

ミスミ
Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用(挿入/引抜工具)
5通常価格(税別):245円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具
5通常価格(税別):403円