17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VHコネクタ ソケットハウジング【50個入り】

VHコネクタ ソケットハウジング
通常単価(税別)
6801,808
税込単価
7481,989
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日圧(JST)製。高さ16.5㎜・厚さ10.5㎜・ピッチ3.96㎜。1パック50個売り。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

1パック単位50個入
型番芯数重量(g)
VHR-2N-50P20.39
VHR-3N-50P30.61
VHR-4N-50P40.76
VHR-5N-50P50.92
VHR-6N-50P61.06
VHR-7N-50P71.23
VHR-8N-50P81.41
VHR-9N-50P91.58
VHR-10N-50P101.77

概要仕様

外形図
 (単位:mm)
VHコネクタ ソケットハウジング 外形図1.一般公差:±0.3
芯数寸法
ABC
23.967.865.46
37.9211.829.42
411.8815.7813.38
515.8419.7417.34
619.8023.7021.30
723.7627.6625.26
827.7231.6229.22
931.6835.5833.18
1035.6439.5437.14

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

7
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

9
10
1パック

50個入り

10
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,808
( 1,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,745
( 1,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。高さ16.5㎜・厚さ10.5㎜・ピッチ3.96㎜。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製です。
●専用コンタクト(BVH-21T-P1.1)用のハウジングです。
●ピンヘッダーとの結合に使用します。
●圧着工具はミスミオリジナルで低価格な手動工具を用意しております。
●工具不要で直ぐに組立てられる圧着済コンタクトケーブルも用意しております。

ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売となりますP392
・組み合わせ相手はP393

共通仕様

VHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・大容量なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ3.96mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TÜV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

仕 様

項目 内容
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 5A(※)
耐電圧 AC1500V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適合電線被覆外径 1.7〜3.0mm
使用温度範囲 −25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

PHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ2.0mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

仕 様

項目 内容
定格電圧 AC/DC100V
定格電流 2A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適合電線被覆外径 0.9〜1.5mm
使用温度範囲 −25〜85℃

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHコネクタ ソケットハウジングのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ハーネス製品に使用
5
満足度:5.0
在庫不足で困っておりましたが、ミスミさんで購入することが出来ました。 在庫品だと1日で送って下さるし送料も無し。 メーカ...もっと読む
0人が参考にしています。
基板のサポータに使用
3
満足度:3.0
自社の量産品のスイッチ部の基板のサポータに使用しています。基板の高さと取り付け箇所の高さが合っていたことと、取り付けのし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHコネクタ ソケットハウジング
VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ソケットハウジング
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
メーカーミスミミスミミスミ日本圧着端子製造ミスミミスミ
通常価格680-1,064 -502 -6 -972 -6,415
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XVHVHXHXAXHXH
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル対基板ケーブル対基板
許容電流(A)553AC/DC333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング