エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

内包形構造のため安定した接触信頼性を発揮。1パック100個売り。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| BVH-21T-P1.1 |
| 1パック単位 | 100個入 |
| メス(ソケット) | ||
| 1. 指定外公差: 0<L≦5.0:±0.3 5.0<L :±0.4 | ||
![]() | ![]() | |
| ワイヤーパレル | ||
![]() | ||
| インシュレーションパレル | ||
| 重量:0.2g | ||
| 項目 | 内容 |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) |
| 適合電線被覆外形 | 1.7〜3.0mm |
内包形構造のため安定した接触信頼性を発揮。1パック100個売り。
VHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 5A(※) | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
PHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC100V | |
| 定格電流 | 2A | |
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 0.9〜1.5mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~