エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。高さ15㎜・厚さ6.4㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。
| 型式 |
| H2P-SHF-AA-50P |
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | 芯数 |
| H2P-SHF-AA-50P | 2 |
| H3P-SHF-AA-50P | 3 |
| H4P-SHF-AA-50P | 4 |
| H6P-SHF-AA-50P | 6 |
| H7P-SHF-AA-50P | 7 |
| H8P-SHF-AA-50P | 8 |
| H9P-SHF-AA-50P | 9 |
| H10P-SHF-AA-50P | 10 |
| H12P-SHF-AA-50P | 12 |
| 1.指定外公差:±0.3 (単位:mm) |
![]() |
| 芯数 | 寸法(mm) | 重量(g) | |||
| A | B | C | H | ||
| 2 | 2.5 | 5.7 | 8.7 | 0.50 | 0.33 |
| 3 | 5.0 | 8.2 | 11.2 | 0.50 | 0.43 |
| 4 | 7.5 | 10.7 | 13.7 | 0.50 | 0.54 |
| 6 | 12.5 | 15.7 | 18.7 | 0.40 | 0.72 |
| 7 | 15.0 | 18.2 | 21.2 | 0.30 | 0.83 |
| 8 | 17.5 | 20.7 | 23.7 | 0.30 | 0.89 |
| 9 | 20.0 | 23.2 | 26.2 | 0.30 | 1.01 |
| 10 | 22.5 | 25.7 | 28.7 | 0.30 | 1.09 |
| 12 | 27.5 | 30.7 | 33.7 | 0.30 | 1.29 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,184円 ( 1,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,393円 ( 1,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,459円 ( 1,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,902円 ( 2,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,062円 ( 2,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,429円 ( 2,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。高さ15㎜・厚さ6.4㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。
特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 |
10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) |
AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) |
||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | |
|
|
|
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~