エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具
閲覧中の商品と併せてご検討ください

【仕様】
・コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具


特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 |
10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) |
AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) |
||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | |
|
|
|
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

ヒロセ電機
RP19シリーズ用 端子引抜工具
0通常価格(税別):886円

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

ミスミ
Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用(挿入/引抜工具)
5通常価格(税別):245円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
5通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具
4.7通常価格(税別):4,003円

TE Connectivity
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
4通常価格(税別):5,143円