エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。高さ9.8㎜・厚さ5.75㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | 芯数 |
| XHP-2-50P | 2 |
| XHP-3-50P | 3 |
| XHP-4-50P | 4 |
| XHP-5-50P | 5 |
| XHP-6-50P | 6 |
| XHP-7-50P | 7 |
| XHP-8-50P | 8 |
| XHP-9-50P | 9 |
| XHP-10-50P | 10 |
| XHP-11-50P | 11 |
| XHP-12-50P | 12 |
| XHP-14-50P | 14 |
| XHP-15-50P | 15 |
| (単位:mm) |
![]() |
| 1.指定外公差:±0.3 |
| 芯数 | 寸法 | 重量 | ||
| A | B | C | (g) | |
| 2 | 2.5 | 5.7 | 7.3 | 0.13 |
| 3 | 5.0 | 8.2 | 9.8 | 0.18 |
| 4 | 7.5 | 10.7 | 12.3 | 0.21 |
| 5 | 10.0 | 13.2 | 14.8 | 0.26 |
| 6 | 12.5 | 15.7 | 17.3 | 0.31 |
| 7 | 15.0 | 18.2 | 19.8 | 0.37 |
| 8 | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 0.41 |
| 9 | 20.0 | 23.2 | 24..8 | 0.45 |
| 10 | 22.5 | 25.7 | 27.3 | 0.50 |
| 11 | 25.0 | 28.2 | 29.8 | 0.55 |
| 12 | 27.5 | 30.7 | 32.3 | 0.59 |
| 14 | 32.5 | 35.7 | 37.3 | 0.68 |
| 15 | 35.0 | 38.2 | 39.8 | 0.74 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
502円 ( 552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
774円 ( 851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
883円 ( 971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,134円 ( 1,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,866円 ( 2,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,852円 ( 2,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。高さ9.8㎜・厚さ5.75㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。
【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製です。【ご注意】
・数量は50個/パックです。ご注意願います。特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 |
10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) |
AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) |
||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | |
|
|
|
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~