エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日本圧着端子製造製。内包形構造のため安定した接触信頼性を発揮。1パック100個売り。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| BXH-001T-P0.6 |
| 1パック単位 | 100個入 |
新価格 適用開始時期に関しては >>0101ページ| メス | 1.一般公差:±0.3 | |
![]() | ![]() | |
| ワイヤーパレル | ||
| ||
| インシュレーションパレル | ||
| 重量:0.06g | ||
| 適用電線範囲 | AWG28〜22(0.08〜0.33mm2) |
| 被覆外形 | 1.3〜1.9mm |
日本圧着端子製造製。内包形構造のため安定した接触信頼性を発揮。1パック100個売り。
特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 | 10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) | AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) | ||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | ![]() EHコネクタ同士の結合です。 | ![]() XHコネクタ同士の結合です。 | ![]() NHコネクタ同士の結合です。 | |
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):522円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~