17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EHコネクタ ソケットハウジング【50個入り】

EHコネクタ ソケットハウジング
通常単価(税別)
4591,309
税込単価
5051,440
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日圧(JST)製。高さ8.1㎜・厚さ3.8㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
EHR-2-50P
1パック単位50個入り
型番芯数
EHR-2-50P2
EHR-3-50P3
EHR-4-50P4
EHR-5-50P5
EHR-6-50P6
EHR-8-50P8
EHR-9-50P9
EHR-10-50P10
EHR-12-50P12

概要仕様

外形図
(単位:mm)
EHコネクタ ソケットハウジング 外形図
NOTE 
1.一般公差:0<L≦3.0:±0.3
 3.0<L≦9.0:±0.4
芯数寸法(mm)重量(g)
ABC
22.55.46.60.08
35.07.99.10.11
47.510.411.60.14
510.012.914.10.17
612.515.416.60.20
817.520.421.60.25
920.022.924.10.29
1022.525.426.60.32
1227.530.431.60.39

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

9
10
1パック

50個入り

10
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能
632
( 695 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。高さ8.1㎜・厚さ3.8㎜の2.5㎜ピッチタイプ。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
高さ8.1mm・厚さ3.8mmの2.5mmピッチタイプ
●専用コンタクト(BEH-001T-P0.6)用のハウジングです。
●ハウジングの厚みは3.8mmです。
●コンタクトピッチは2.5mmです。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元:日本圧着端子製造
【基本仕様】
定格電圧:AC/DC250V
定格電流:3A
その他仕様:>>3448ページ
ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・コンタクトは別売となります(P383)。

共通仕様

特長

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチはそれぞれ2.5mmで、EHコネクタの厚さは3.8mm、XHコネクタの厚さは5.75mm、NHコネクタの厚さは6.4mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
●UL No.E60389

仕 様

コネクタタイプ EHコネクタ XHコネクタ NHコネクタ
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上 500MΩ以上
接触抵抗 初期
環境試験後
10mΩ以下 15mΩ以下
20mΩ以下
使用温度範囲 −25〜85℃
適用電線範囲 AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適合電線被覆外径 1.0〜1.9mm 1.3〜1.9mm 1.2〜1.7mm
コネクタの厚み 3.8mm 5.75mm 6.4mm
結合例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EHコネクタ ソケットハウジングのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
検査用コネクタ
5
満足度:5.0
相手側は製品として使用していますが、検査工程でこっち側も必要になります。数個しか必要ないので、ミスミさんで購入しています...もっと読む
0人が参考にしています。
開発用のツールとして
5
満足度:5.0
デバッグ用に基板をお借りするのですが、いろいろなコネクタを自分で作ると楽なので開発用のツールとして使用しています。お客様...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の配線に使っています
5
満足度:5.0
一般的なコネクタでよく使うので、リピート購入しました。性能や品質に気になる点もなく、今まで不具合なども発生していないので...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の配線の接続や延長の際に使用
4
満足度:4.0
価格が手頃ですぐに届くので、他の商品と比べることなく選定しました。EHコネクタコンタクトと併用しています。想定通りの性能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EHコネクタ ソケットハウジング
EIコネクタ ソケットハウジング
EHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
ELコネクタ ソケットハウジング
EIコネクタ プラグハウジング
ELコネクタ プラグハウジング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格459-997 -956 -1,080 -1,149 -1,158 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・FEHEIEHELEIEL
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対基板ケーブル対パネルマウントケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)32 / 5352 / 55

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング